Щит Hager VB318TB серії VEGA призначений для встановлення модульного обладнання на DIN-рейку в житлових, адміністративних і комерційних об'єктах. Корпус зовнішньої установки має місткість 54 модулі (3 ряди по 18 модулів) та збільшену глибину 146 мм, характерну для серії VEGA. Hager VB318TB комплектується прозорими дверима, що забезпечують візуальний контроль встановленої апаратури. Конструкція спрощує монтаж і подальше обслуговування електрощита.
EAN
3250611019237
Упаковка
1 Штука
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Система блокування 2 доступні продукти -
Компоненти для розташування/системи відсіків 2 доступні продукти -
Кабельний ввід 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Установлення, монтаж
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Електричний струм
-
Номінальний струм IN125 A
Обладнання
-
Кількість рейок3
-
Кількість рядів щита3
-
Із замкомНі
-
Має нейтральну клемну колодкуТак
-
Має клемну колодку для заземленняТак
-
Має монтажну пластинуНі
Емність
-
Кільксть модулів54
Розміри
-
Висота625 mm
-
Ширина400 mm
-
Глибина146 mm
-
Кількість модулів за шириною18
Кришка, дверцята
-
Кількість дверей шафи1
-
Кількість замків1
-
Дверцята/кришка прозоріТак
Матеріали
-
МатеріалПолістирол (PS)
-
Код RAL9010
-
ColourБілий
Безпека
-
Клас захистуКлас ізоляції II
-
Ударостійкість IKIK07
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP40
-
Тип блокуванняЗамикається на замок, Без замка
-
Випробування розжареним дротом650 °C
-
Клас захисту з дверцятамиIP40
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу VB318TB
Щит з/у, прозорі двері, 54M, VEGA
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB, pl-PL 2026-09-03
PDF12,73 MB -
Сертифікат продукту
Сертифікат продукту International 2024-03-19
PDF3,01 MB
Сертифікат продукту en-GB, fr-FR 2019-01-16
PDF925,70 kB
Сертифікат продукту en-GB, fr-FR 2019-01-16
PDF931,80 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2023-09-13
PDF321,32 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22
PDF472,58 kB
Більше документації