The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
    • vega
    • VZ006VB
    EAN
    3250611025627
    Упаковка
    1 Штука
    • vega

    Перехідник для вертикального з'єднання двох щитів VEGA VZ006VB

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Перехідник для вертикального з'єднання двох щитів VEGA

    VZ006VB

    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ006VB
    PDF
    RoHS report VZ006VB
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ006VB | Hager

      Зображення продукту VZ006VB

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ006VB | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ006VB

      Перехідник для вертикального з'єднання двох щитів VEGA

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення International 2020-01-01 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2020-01-01

      PDF
      2,98 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2023-09-13 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VZ20HA - Модуль Keystone HDMI, під кутом 90°
      VZ20HA
      Модуль Keystone HDMI, під кутом 90°
    • 2
      VB318MP - Щит зовнішньої установки для ММ-обладнання, білі двері, 3-ряди, VEGA
      VB318MP
      Щит з/у для ММ-обладнання, білі двері, 3-ряди, VEGA
    • 3
      VZ30US - Модуль Keystone USB 3.0, пряме з'єднання
      VZ30US
      Модуль Keystone USB 3.0, пряме з'єднання
    • 4
      VB418MMT - Щит зовнішньої установки, прозорі двері, 18M + 3 ряди для ММ-обладнання, VEGA
      VB418MMT
      Щит з/у, прозорі двері, 18M + 3 ряди для ММ-обладнання, VEGA
    • 5
      VZ306 - Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі
      VZ306
      Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна