Патч-панель 6-кратна під модулі типу Keystone, з тримачами FZ06MK
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Модульний роз'єм 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 12 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота45 mm
-
Ширина123 mm
-
Глибина60 mm
-
Кількість одиниць по вертикалі6
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу FZ06MK
Патч-панель 6-кратна під модулі типу Keystone, з тримачами
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2015-02-03
PDF1,39 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2023-09-13
PDF321,32 kB
Більше документації