The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
    • vega
    • VZ30US
    EAN
    3250611008378
    Упаковка
    1 Штука
    • volta multimedia та аксесуари
    • volta hybrid та аксесуари
    • vega
    • Мультимедійні щити volta hybrid
    • Побачити більше

    Модуль Keystone USB 3.0, пряме з'єднання VZ30US

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Модуль Keystone USB 3.0, пряме з'єднання

    VZ30US

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      20 mm
    • Ширина
      16 mm
    • Глибина
      40 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    Документ PEP en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ30US
    PDF
    RoHS report VZ30US
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ30US | Hager

      Зображення продукту VZ30US

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ30US | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ30US

      Модуль Keystone USB 3.0, пряме з'єднання

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VZ20HA - Модуль Keystone HDMI, під кутом 90°
      VZ20HA
      Модуль Keystone HDMI, під кутом 90°
    • 2
      VZ02MM - Комплект пластикових утримувачів для мультимедійних виробів
      VZ02MM
      Комплект пластикових утримувачів для мультимедійних виробів
    • 3
      VB418MMT - Щит зовнішньої установки, прозорі двері, 18M + 3 ряди для ММ-обладнання, VEGA
      VB418MMT
      Щит з/у, прозорі двері, 18M + 3 ряди для ММ-обладнання, VEGA
    • 4
      VZ001VB - Фланець плаский для каналів і труб в щити VEGA
      VZ001VB
      Фланець плаский для каналів і труб в щити VEGA
    • 5
      VB418TB - Щит зовнішньої установки, прозорі двері, 72M, VEGA
      VB418TB
      Щит з/у, прозорі двері, 72M, VEGA

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна