The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
    • vega
    • VZ20HA
    EAN
    3250611008385
    Упаковка
    1 Штука
    • volta multimedia та аксесуари
    • volta hybrid та аксесуари
    • vega
    • Мультимедійні щити volta hybrid
    • Побачити більше

    Модуль Keystone HDMI, під кутом 90° VZ20HA

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Модуль Keystone HDMI, під кутом 90°

    VZ20HA

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      24 mm
    • Ширина
      16 mm
    • Глибина
      34 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    Документ PEP en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ20HA
    PDF
    RoHS report VZ20HA
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ20HA | Hager

      Зображення продукту VZ20HA

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ20HA | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ20HA

      Модуль Keystone HDMI, під кутом 90°

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VB218TB - Щит зовнішньої установки, прозорі двері, 36M, VEGA
      VB218TB
      Щит з/у, прозорі двері, 36M, VEGA
    • 2
      VB318TB - Щит зовнішньої установки, прозорі двері, 54M, VEGA
      VB318TB
      Щит з/у, прозорі двері, 54M, VEGA
    • 3
      VB318MMT - Щит зовнішньої установки, прозорі двері, 18M + 2 ряди для ММ-обладнання, VEGA
      VB318MMT
      Щит з/у, прозорі двері, 18M + 2 ряди для ММ-обладнання, VEGA
    • 4
      VZ310TVB - Ручка з замком в прозорі двері щитів VEGA
      VZ310TVB
      Ручка з замком в прозорі двері щитів VEGA
    • 5
      VB218PB - Щит зовнішньої установки, білі двері, 36M, VEGA
      VB218PB
      Щит з/у, білі двері, 36M, VEGA

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна