Щит 5-рядний для ММ-обладнання, в/у з металевими дверями, VOLTA VU60NWB
EAN
3250616615786
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Розетка для розподільного щита 2 доступні продукти -
Загальні аксесуари 1 доступні продукти -
3 доступні продукти -
Монтажна пластина для розподільного щита 1 доступні продукти -
Пакети розширення 1 доступні продукти -
Дверцята/панель управління 2 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга400 - 400 V
Електричний струм
-
Номінальний струм63 A
Потужність
-
Максимальні втрати потужності на шафу за ΔT=20K12 W
Обладнання
-
Кількість рейок1
-
Кількість рядів щита5
-
Кількість секцій по ширині1
Ємність
-
Кільксть модулів60
-
Кількість півмодулів терміналів на рейці120
Розміри
-
Висота880,50 mm
-
Ширина348 mm
-
Глибина94,50 mm
-
Вбудована висота865 mm
-
Вбудована ширина335 mm
-
Вбудована глибина90 mm
-
Кількість модулів за шириною12
Кришка, дверцята
-
Кількість дверей шафи1
-
Кількість замків0
Матеріали
-
Код RAL9010
Безпека
-
Ударостійкість IKIK05
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP30
-
Випробування розжареним дротом650 °C
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації