The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
  • volta та аксесуари
  • VZ127N
  • Розподіл електроенергії

Двері білі для 5-рядного мультимедійного щита в/у VOLTA VZ127N

EAN
3250616668201
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Двері білі для 5-рядного мультимедійного щита в/у VOLTA

VZ127N

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Більше продуктів

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 4 доступні продукти

Згадується в

  • VU602WWH

    Volta.Hybrid: щит в/у, 24мод. + 2 панелі для ММ, пластикові двері

    0,00 EUR  / *
  • VU603WWH

    Volta.Hybrid: щит в/у, 36мод. + 1 панель для ММ, пластикові двері

    0,00 EUR  / *
  • VU60NWB

    Щит 5-рядний для ММ-обладнання, в/у з металевими дверями, VOLTA

    0,00 EUR  / *
  • VU603NWH

    Volta.Hybrid: щит в/у, 36мод. + 1 панель для ММ, сталеві двері

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Розміри
  • Висота
    880,50 mm
  • Ширина
    288 mm
  • Глибина
    36 mm
Кришка, дверцята
  • Кількість дверей шафи
    1
  • Кількість замків
    0
Матеріали
  • Код RAL
    9010
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP30
Обладнання
  • Кількість рядів щита
    5

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Без галогену Так

Сертифікати та документи

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VZ127N
PDF
Hager RoHS report VZ127N
PDF

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    VZ02MM - Комплект пластикових утримувачів для мультимедійних виробів
    VZ02MM
    Комплект пластикових утримувачів для мультимедійних виробів
  • 2
    FZ12MK - Патч-панель 12-кратна під модулі типу Keystone, з тримачами
    FZ12MK
    Патч-панель 12-кратна під модулі типу Keystone, з тримачами
  • 3
    FZ12MM - Патч-панель 12-кратна, з модулями 6xRJ45 і тримачами
    FZ12MM
    Патч-панель 12-кратна, з модулями 6xRJ45 і тримачами
  • 4
    VZ306 - Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі
    VZ306
    Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі
  • 5
    VZ20HA - Модуль Keystone HDMI, під кутом 90°
    VZ20HA
    Модуль Keystone HDMI, під кутом 90°

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна