The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
    • Щити внутрішнього монтажу
    • FZ021NV1
    EAN
    3250612777013
    Упаковка
    1 Штука
    • Щити внутрішнього монтажу
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари
    • Побачити більше

    Двері праві з отворами з ручкою для щитів Univers FWU 1100х300мм FZ021NV1

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Двері праві з отворами з ручкою для щитів Univers FWU 1100х300мм

    FZ021NV1

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Система блокування 2 доступні продукти
    • Власник документа 1 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 3 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Система блокування
    • Власник документа
    • FZ597N

      Замок з 2 ключами для металевих щитів IP44 Univers (замок№1242E)

      0,00 EUR  / *
    • FZ598N

      Накладка для дверцят щитів Univers з відкідною ручкою

      0,00 EUR  / *
    • FZ794

      Кишеня для схем пластикова, DIN-A4, для щитів FW

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • FWU71S

      Щит Univers в/у IP30/II QC 1107x315x112мм 84M

      0,00 EUR  / *
    • FP71SN2

      Щит Univers IP44/II 1100x300x205, 1 секція

      0,00 EUR  / *
    • FWB71S

      Щит Univers IP44/II 1100x300x161мм 84мод.(1x84)

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      1,069 mm
    • Ширина
      269 mm
    • Глибина
      12 mm
    Кришка, дверцята
    • Дверцята/кришка прозорі
      Ні
    • Кількість дверей шафи
      1
    • Тип дверей шафи
      Часткові двері
    • Тип ручки
      Відкидна ручка із затискним пристроєм
    • Кількість замків
      1
    Матеріали
    • Код RAL
      9010
    • Colour
      Чистий білий
    • Колір виробу
      Чистий білий
    • Матеріал
      Сталь
    • Обробка
      З порошковим покриттям
    Архітектура
    • Позиція дверей шафи
      Справа
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP31
    • Тип блокування
      Засувний замок
    Обладнання
    • Кількість секцій по ширині
      1
    • Кількість рядів щита
      7
    • Кількість клавіш
      1

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ021NV1
    PDF
    RoHS report FZ021NV1
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FZ021NV1 | Hager

      Зображення продукту FZ021NV1

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ021NV1 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FZ021NV1

      Двері праві з отворами з ручкою для щитів Univers FWU 1100х300мм

      PDF
    • Інструкція з експлуатації

      Зображення Інструкція з експлуатації International 2015-05-05 | Hager

      Інструкція з експлуатації International 2015-05-05

      PDF
      3,08 MB
    • Інструкція з встановлення

      Зображення MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989 | Hager

      MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989

      Інструкція з встановлення International 2015-05-28

      PDF
      582,17 kB
      Зображення Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung | Hager

      Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

      Інструкція з встановлення International 2010-08-03

      PDF
      228,12 kB
      Зображення Інструкція з встановлення International 2013-11-15 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2013-11-15

      PDF
      283,79 kB
    • Технічний посібник

      Зображення Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Технічний посібник en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Зображення Технічний посібник en-GB 2026-05-13 | Hager

      Технічний посібник en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-01-08

      PDF
      289,50 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VZ00HD - Розетка з з/к Volta.Hybrid
      VZ00HD
      Розетка з з/к Volta.Hybrid
    • 2
      FWU52S - Щит Univers в/у IP30/II QC 807x565x112мм 120M
      FWU52S
      Щит Univers в/у IP30/II QC 807x565x112мм 120M
    • 3
      FWU32M2 - Щит Univers в/у IP30/II QC 507x565x112мм 78М
      FWU32M2
      Щит Univers в/у IP30/II QC 507x565x112мм 78М
    • 4
      FWU51S - Щит Univers в/у IP30/II QC 807x315x112мм 60M
      FWU51S
      Щит Univers в/у IP30/II QC 807x315x112мм 60M
    • 5
      FWU71S - Щит Univers в/у IP30/II QC 1107x315x112мм 84M
      FWU71S
      Щит Univers в/у IP30/II QC 1107x315x112мм 84M

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна