Двері праві з отворами з ручкою для щитів Univers FWU 800х550мм FZ010NV1
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Система блокування 2 доступні продукти -
Власник документа 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 14 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
-
Висота769 mm
-
Ширина519 mm
-
Глибина12 mm
-
Дверцята/кришка прозоріНі
-
Кількість дверей шафи1
-
Тип дверей шафиЧасткові двері
-
Тип ручкиВідкидна ручка із затискним пристроєм
-
Кількість замків1
-
Код RAL9010
-
ColourЧистий білий
-
Колір виробуЧистий білий
-
МатеріалСталь
-
ОбробкаЗ порошковим покриттям
-
Позиція дверей шафиСправа
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP3X
-
Тип блокуванняЗасувний замок
-
Кількість секцій по ширині2
-
Кількість рядів щита5
-
Кількість клавіш1
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу FZ010NV1
Двері праві з отворами з ручкою для щитів Univers FWU 800х550мм
PDF -
Інструкція з експлуатації
Інструкція з експлуатації International 2015-05-05
PDF3,08 MB -
Інструкція з встановлення
MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989
Інструкція з встановлення International 2015-05-28
PDF582,17 kB
Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung
Інструкція з встановлення International 2010-08-03
PDF228,12 kB
Інструкція з встановлення International 2013-11-15
PDF283,79 kB -
Технічний посібник
Handbook en-GB 2023-03-30
Технічний посібник en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Технічний посібник en-GB 2026-05-13
PDF34,45 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Декларація про відповідність International 2021-01-08
PDF289,50 kB