Поперечна планка 2-секційна, 550мм, Univers UT12PN
EAN
3250616301672
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 26 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота77 mm
-
Ширина500 mm
-
Глибина20 mm
-
Довжина500 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації