Клемний ввод 400А, 1-полюс, переріз 35-150мм3 KR15P
EAN
3250613880354
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 49 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм309 A
Розміри
-
Висота118,50 mm
-
Ширина31 mm
-
Глибина100 mm
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника35 - 150 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника35 - 150 mm²
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації