The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Клемні колодки
    • K150AN
    EAN
    3250613803797
    Упаковка
    10 штук
    • Клемні колодки

    Клема для Al+Cu, 25-150мм.кв, синя K150AN

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Клема для Al+Cu, 25-150мм.кв, синя

    K150AN

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      290 A
    Розміри
    • Висота
      54 mm
    • Ширина
      31 mm
    • Глибина
      84 mm
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      DIN-рейка, Монтажна панель
    Матеріали
    • Colour
      Синій

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration K150AN
    PDF
    RoHS report K150AN
    PDF

    Завантаження

    • Зображення K150AN | Hager

      Зображення продукту K150AN

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу K150AN | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу K150AN

      Клема для Al+Cu, 25-150мм.кв, синя

      PDF
    • Data sheet

      Зображення Data sheet International 2018-04-17 | Hager

      Data sheet International 2018-04-17

      PDF
      55,68 kB
      Зображення Data sheet International 2018-04-27 | Hager

      Data sheet International 2018-04-27

      PDF
      56,27 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity for Connecting terminal | Hager

      Declaration of conformity for Connecting terminal

      Declaration of conformity International 2023-03-23

      PDF
      142,42 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KR15P - Клемний ввод 400А, 1-полюс, переріз 35-150мм3
      KR15P
      Клемний ввод 400А, 1-полюс, переріз 35-150мм3
    • 2
      K50AL - Клема для Al+Cu, 2.5-50мм.кв, сіра
      K50AL
      Клема для Al+Cu, 2.5-50мм.кв, сіра
    • 3
      K50AN - Клема для Al+Cu, 2.5-50мм.кв, синя
      K50AN
      Клема для Al+Cu, 2.5-50мм.кв, синя
    • 4
      K150AE - Клема для Al+Cu, 25-150мм.кв, зелена
      K150AE
      Клема для Al+Cu, 25-150мм.кв, зелена
    • 5
      K150AL - Клема для Al+Cu, 25-150мм.кв, сіра
      K150AL
      Клема для Al+Cu, 25-150мм.кв, сіра

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна