The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари
    • FZ803B
    EAN
    3250612778638
    Упаковка
    1 Набір
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари

    Петлі навісні для щитів univers, комплект 4 - шт. FZ803B

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Петлі навісні для щитів univers, комплект 4 - шт.

    FZ803B

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 80 доступні продукти

    Згадується в

    • FP05SN2

      Щит Univers IP44/II 1550x1300x205, 5 секцій

      0,00 EUR  / *
    • FP11SN2

      Щит Univers IP44/II 1700x300x205, 1 секція

      0,00 EUR  / *
    • FWB71S

      Щит Univers IP44/II 1100x300x161мм 84мод.(1x84)

      0,00 EUR  / *
    • FP03SN2

      Щит Univers IP44/II 1550x800x205, 3 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP04SN2

      Щит Univers IP44/II 1550x1050x205, 4 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP02SN2

      Щит Univers IP44/II 1550x550x205, 2 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP01SN2

      Щит Univers IP44/II 1550x300x205, 1 секція

      0,00 EUR  / *
    • FWB44S

      Щит Univers IP44/II 650x1050x161мм 192мод.(4x48)

      0,00 EUR  / *
    • FWB72M2

      Щит Univers IP44/II 1100x550x161мм 182мод.

      0,00 EUR  / *
    • FWB62M2

      Щит Univers IP44/II 950x550x161мм 156мод.

      0,00 EUR  / *
    • FP13SN2

      Щит Univers IP44/II 1700x800x205, 3 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP14SN2

      Щит Univers IP44/II 1700x1050x205, 4 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP15SN2

      Щит Univers IP44/II 1700x1300x205, 5 секцій

      0,00 EUR  / *
    • FWB34S

      Щит Univers IP44/II 500x1050x161мм 144мод.(4x36)

      0,00 EUR  / *
    • FWB42K1

      0,00 EUR  / *
    • FWB42S

      Щит Univers IP44/II 650x550x161мм 96мод.(2x48)

      0,00 EUR  / *
    • FWB52S

      Щит Univers IP44/II 800x550x161мм 120мод.(2x60)

      0,00 EUR  / *
    • FWB61S

      Щит Univers IP44/II 950x300x161мм 72мод.(1x72)

      0,00 EUR  / *
    • FWB62K1

      0,00 EUR  / *
    • FWB63S

      Щит Univers IP44/II 950x800x161мм 216мод.(3x72)

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      115 mm
    • Ширина
      80 mm
    • Глибина
      12 mm
    Матеріали
    • Colour
      Цинк
    • Матеріал
      Сталь

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration FZ803B
    PDF
    RoHS report FZ803B
    PDF
    PEP - Unequipped metering enclosure UniversZ (English)
    PDF
    5,61 MB

    Завантаження

    • Зображення FZ803B | Hager

      Зображення продукту FZ803B

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ803B | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FZ803B

      Петлі навісні для щитів univers, комплект 4 - шт.

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення MA uni. - f. FZ803B | Hager

      MA uni. - f. FZ803B

      Installation manual International 2009-12-16

      PDF
      2,69 MB
    • Технічний посібник

      Зображення Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Технічний посібник en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Зображення Технічний посібник en-GB 2026-05-13 | Hager

      Технічний посібник en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2022-10-27 | Hager

      Декларація про відповідність International 2022-10-27

      PDF
      98,79 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-03-18 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-03-18

      PDF
      459,03 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      UZ01V1 - Адаптер для утримувача проводiв, (комлект=20штук)
      UZ01V1
      Адаптер для утримувача проводiв, (комлект=20штук)
    • 2
      UZ25V2 - Утримувач проводiв, мах. перерiз 1600 мм2, (комлект=20штук)
      UZ25V2
      Утримувач проводiв, мах. перерiз 1600 мм2, (комлект=20штук)
    • 3
      UZ25V1 - Утримувач проводiв, мах. перерiз 2200 мм2, (комлект=20штук)
      UZ25V1
      Утримувач проводiв, мах. перерiз 2200 мм2, (комлект=20штук)
    • 4
      S35S - Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла
      S35S
      Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла
    • 5
      ZZ35S - Полоса-заглушка 216мм, з фіксацією, біла
      ZZ35S
      Полоса-заглушка 216мм, з фіксацією, біла

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна