Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла S35S
EAN
4010330662621
Упаковка
10 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 65 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота54 mm
-
Ширина219 mm
-
Глибина12 mm
Матеріали
-
Код RAL9010
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації