Щит Univers IP44/II 650x1050x161мм 192мод.(4x48) FWB44S
EAN
3250612735709
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Монтажні аксесуари 5 доступні продукти -
Дверцята/панель управління 2 доступні продукти -
Комутаційна панель для шафи 3 доступні продукти -
Розетка для розподільного щита 1 доступні продукти -
Компоненти для розташування/системи відсіків 1 доступні продукти -
Ущільнювальна пластина для корпусу 2 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Кількість вхідних кабелів16
Електричний струм
-
Номінальний струм125 A
Обладнання
-
Кількість рейок16
-
Кількість рядів щита4
-
Кількість секцій по ширині4
Ємність
-
Кільксть модулів192
Розміри
-
Висота650 mm
-
Ширина1,050 mm
-
Глибина165 mm
-
Вбудована глибина161 mm
-
Кількість модулів за шириною48
Кришка, дверцята
-
Кількість дверей шафи2
-
Кількість замків1
Матеріали
-
Код RAL9010
Безпека
-
Ударостійкість IKIK09
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP44
-
Випробування розжареним дротом750 °C
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації