Конштейни (4шт.) для скритого монтажу щитів Univers в кірпічні/бетонні стіни FZ900
EAN
3250612779307
Упаковка
1 Набір
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 55 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота260 mm
-
Ширина305 mm
-
Глибина65 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації