Щит Univers IP44/II 500x1050x161мм 144мод.(4x36) FWB34S
EAN
3250612735662
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Монтажні аксесуари 5 доступні продукти -
Комутаційна панель для шафи 3 доступні продукти -
Розетка для розподільного щита 1 доступні продукти -
Компоненти для розташування/системи відсіків 1 доступні продукти -
Ущільнювальна пластина для корпусу 2 доступні продукти -
Покривна смужка 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Кількість вхідних кабелів16
Електричний струм
-
Номінальний струм125 A
Обладнання
-
Кількість рейок12
-
Кількість рядів щита3
-
Кількість секцій по ширині4
Ємність
-
Кільксть модулів144
Розміри
-
Висота500 mm
-
Ширина1,050 mm
-
Глибина165 mm
-
Кількість модулів за шириною48
Кришка, дверцята
-
Кількість дверей шафи2
-
Кількість замків1
Матеріали
-
Код RAL9010
Безпека
-
Ударостійкість IKIK09
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP44
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації