Клемник PE/N, 2x22 по 10х16мм2 і 12х10мм2 KM22A
EAN
3250613831349
Упаковка
2 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 60 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Ширина5 mm
Електричний струм
-
Номінальний струм60 A
Архітектура
-
Кількість полюсів1
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації