Кишеня для схем пластикова, DIN-A4, для щитів FW FZ794
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 164 доступні продукти
Згадується в
-
FP42SN2Щит Univers IP44/II 650x550x205 2 секції
-
FWU63NЩит Univers в/у IP30/II QCI 957x815x112мм 144M + блок для клем
-
FWU42K1Щит Univers в/у IP30/II QC 657x565x112мм 48M+Multimedia
-
FWU52K1Щит Univers в/у IP30/II QC 807x565x112мм 60M+Multimedia
-
FWU72K1Щит Univers в/у IP30/II QC 1107x565x112мм 84M+Multimedia
-
FP31SN2Щит Univers IP44/II 500x300x205 1 секція
-
FP32SN2Щит Univers IP44/II 500x550x205 2 секції
-
FP33SN2Щит Univers IP44/II 500x800x205 3 секції
-
FP34SN2Щит Univers IP44/II 500x1050x205 4 секції
-
FP35SN2Щит Univers IP44/II 500x1300x205, 5 секцій
-
FP41SN2Щит Univers IP44/II 650x300x205 1 секція
-
FP53SN2Щит Univers IP44/II 800x800x205, 3 секції
-
FP62SN2Щит Univers IP44/II 950x550x205, 2 секції
-
FP61SN2Щит Univers IP44/II 950x300x205, 1 секція
-
FP55SN2Щит Univers IP44/II 800x1300x205, 5 секцій
-
FP54SN2Щит Univers IP44/II 800x1050x205, 4 секції
-
FP51SN2Щит Univers IP44/II 800x300x205, 1 секція
-
FP43SN2Щит Univers IP44/II 650x800x205 3 секції
-
FP44SN2Щит Univers IP44/II 650x1050x205 4 секції
-
FWB74NЩит Univers IP44/II 1100x1050x161мм 240мод. з блоком для клем
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів
-
5
-
1
UZ25V2Утримувач проводiв, мах. перерiз 1600 мм2, (комлект=20штук) -
2
FZ022NV1Двері праві з отворами з ручкою для щитів Univers FWU 1100х550мм -
3
FZ010NV1Двері праві з отворами з ручкою для щитів Univers FWU 800х550мм -
4
VZ405NМонтажний комплект для установки щитів Volta в пустотілі стіни -
5
FZ791NЛаковий олівець для виправлення пошкоджень покриття щитів, колір білий RAL9010