Патч-панель 12-кратна, з модулями 6xRJ45 і тримачами FZ12MM
EAN
17611912539122
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 67 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота45 mm
-
Ширина225 mm
-
Глибина60 mm
-
Кількість одиниць по вертикалі12
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації