Патч-панель 12-кратна під модулі типу Keystone, з тримачами FZ12MK
EAN
13250615002157
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Модульний роз'єм 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 50 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота45 mm
-
Ширина225 mm
-
Глибина60 mm
-
Кількість одиниць по вертикалі12
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації