The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари
    • FZ32B
    EAN
    3250612777877
    Упаковка
    1 Штука
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари

    Рама для в/у щитів Univers 1100x550мм FZ32B

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Рама для в/у щитів Univers 1100x550мм

    FZ32B

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 5 доступні продукти

    Згадується в

    • FP72SN2

      Щит Univers IP44/II 1100x550x205, 2 секції

      0,00 EUR  / *
    • FWB72N

      Щит Univers IP44/II 1100x550x161мм 120мод. з блоком для клем

      0,00 EUR  / *
    • FWB72M2

      Щит Univers IP44/II 1100x550x161мм 182мод.

      0,00 EUR  / *
    • FWB72S

      Щит Univers IP44/II 1100x550x161мм 168мод.(2x84)

      0,00 EUR  / *
    • FWB72K1

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      1,152 mm
    • Ширина
      602 mm
    • Глибина
      13 mm
    Обладнання
    • Кількість секцій по ширині
      2
    Матеріали
    • Colour
      Чистий білий
    • Код RAL
      9010
    • Матеріал
      Сталь
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP00

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ32B
    PDF
    RoHS report FZ32B
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FZ32B | Hager

      Зображення продукту FZ32B

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ32B | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FZ32B

      Рама для в/у щитів Univers 1100x550мм

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig. Höhen: 500 bis 1400mm | Hager

      MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig. Höhen: 500 bis 1400mm

      Installation manual International 2025-01-28

      PDF
      4,45 MB
    • Технічний посібник

      Зображення Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Технічний посібник en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Зображення Технічний посібник en-GB 2026-05-13 | Hager

      Технічний посібник en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      UZ01V1 - Адаптер для утримувача проводiв, (комлект=20штук)
      UZ01V1
      Адаптер для утримувача проводiв, (комлект=20штук)
    • 2
      UZ25V2 - Утримувач проводiв, мах. перерiз 1600 мм2, (комлект=20штук)
      UZ25V2
      Утримувач проводiв, мах. перерiз 1600 мм2, (комлект=20штук)
    • 3
      UZ25V1 - Утримувач проводiв, мах. перерiз 2200 мм2, (комлект=20штук)
      UZ25V1
      Утримувач проводiв, мах. перерiз 2200 мм2, (комлект=20штук)
    • 4
      S35S - Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла
      S35S
      Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла
    • 5
      ZZ35S - Полоса-заглушка 216мм, з фіксацією, біла
      ZZ35S
      Полоса-заглушка 216мм, з фіксацією, біла

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна