The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари
    • UN03A
    EAN
    3250616240025
    Упаковка
    1 Штука
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари

    Шина несуча Univers, для щитів з Н=500мм, (комплект 2 шт.) UN03A

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Шина несуча Univers, для щитів з Н=500мм, (комплект 2 шт.)

    UN03A

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Монтажні аксесуари 3 доступні продукти
    • Перехідник на DIN-рейку 1 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 5 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Монтажні аксесуари
    • Перехідник на DIN-рейку
    • UT90G

      Кріплення для несучих шин в щитах Univers

      0,00 EUR  / *
    • UT12L

      З'єднувальнй клин для шин в щитах Univers (2шт.)

      0,00 EUR  / *
    • UT12HSV

      З'єднувач для рейок Univers (10шт.)

      0,00 EUR  / *
    • UT90F

      З'єднувач Т-бразний для шин, Univers

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • FWB34S

      Щит Univers IP44/II 500x1050x161мм 144мод.(4x36)

      0,00 EUR  / *
    • FWB32M2

      Щит Univers IP44/II 500x550x161мм 78мод.

      0,00 EUR  / *
    • FWB33S

      Щит Univers IP44/II 500x800x161мм 108мод.(3x36)

      0,00 EUR  / *
    • FWB32S

      Щит Univers IP44/II 500x550x161мм 72мод.(2x36)

      0,00 EUR  / *
    • FWB31S

      Щит Univers IP44/II 500x300x161мм 36мод.(1x36)

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      18 mm
    • Ширина
      26,20 mm
    • Глибина
      447 mm
    • Довжина
      450 mm
    Матеріали
    • Матеріал
      Сталь
    • Обробка
      Оцинкований гальванічно

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UN03A
    PDF
    RoHS report UN03A
    PDF

    Завантаження

    • Зображення UN03A | Hager

      Зображення продукту UN03A

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу UN03A | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу UN03A

      Шина несуча Univers, для щитів з Н=500мм, (комплект 2 шт.)

      PDF
    • Технічний посібник

      Зображення Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Технічний посібник en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Зображення Technical manual for FWB enclosures | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-01 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-06 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      FZ442N - Кожух для вводу каб.каналів в щити Univers 160/205мм глибиною, ширина 550мм
      FZ442N
      Кожух для вводу каб.каналів в щити Univers 160/205мм глибиною, ширина 550мм
    • 2
      FWB43S - Щит Univers IP44/II 650x800x161мм 144мод.(3x48)
      FWB43S
      Щит Univers IP44/II 650x800x161мм 144мод.(3x48)
    • 3
      FWB54S - Щит Univers IP44/II 800x1050x161мм 240мод.(4x60)
      FWB54S
      Щит Univers IP44/II 800x1050x161мм 240мод.(4x60)
    • 4
      FZ445B - З'єднувач для вертикального монтажу двох 5-секційних щитів Univers
      FZ445B
      З'єднувач для вертикального монтажу двох 5-секційних щитів Univers
    • 5
      U84T - Шзолююча проставка для щитів серії FW
      U84T
      Шзолююча проставка для щитів серії FW

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна