Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 85 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота102 mm
-
Ширина220 mm
-
Глибина17 mm
Архітектура
-
Має попереднє штампуванняТак
Обладнання
-
Категорія монтажної плитиГлухий
Матеріали
-
МатеріалПластик
-
ОбробкаНеоброблений
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу FZ466N
Панель для вводу кабелів у щити Univers, IP44/IP54
PDF -
Інструкція з встановлення
MA uni. - f. FZ460N, FZ466N, FZ468N
Installation manual International 2009-12-16
PDF418,22 kB -
Технічний посібник
Handbook en-GB 2023-03-30
Технічний посібник en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Технічний посібник en-GB 2026-05-13
PDF34,45 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Більше документації