Універсальний перехідник для клем QuickConnect KN00A
EAN
3250613849504
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Вставна клема 18 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 47 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота35 mm
-
Ширина105 mm
-
Глибина42 mm
Матеріали
-
Код RAL9011
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації