- Щити внутрішнього монтажу
- Мультимедійні щити univers fw
- Побачити більше
Щит Univers в/у IP30/II QC 807x565x112мм 60M+Multimedia FWU52K1
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Рейкова клемна планка 3 доступні продукти -
Пакети розширення 1 доступні продукти -
Монтажні аксесуари 4 доступні продукти -
Розетка для розподільного щита 1 доступні продукти -
Комутаційна панель для шафи 2 доступні продукти -
Покривна смужка 2 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
-
Кількість вхідних кабелів4
-
Підходить для зовнішнього використанняНі
-
Монтаж наВнутрішня установка, Пустотіла стіна
-
Номінальний струм125 A
-
Кількість рейок10
-
Кількість рядів щита5
-
Кількість секцій по ширині2
-
Із замкомНі
-
Має нейтральну клемну колодкуТак
-
Має клемну колодку для заземленняТак
-
Має монтажну пластинуТак
-
Кільксть модулів120
-
Має захист головного вимикачаНі
-
Висота853 mm
-
Ширина603 mm
-
Глибина125 mm
-
Вбудована висота802 mm
-
Вбудована ширина560 mm
-
Вбудована глибина112 mm
-
Кількість модулів за шириною24
-
Кількість дверей шафи1
-
Тип ручкиЗащіпка
-
Дверцята/кришка прозоріНі
-
Тип дверей шафиОдинарні двері
-
МатеріалСталь
-
Код RAL9010
-
ColourЧистий білий
-
Матеріал монтажної пластиниПластик
-
Клас захистуКлас ізоляції II
-
Ударостійкість IKIK07
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP30
-
Тип блокуванняБез замка
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу FWU52K1
Щит Univers в/у IP30/II QC 807x565x112мм 60M+Multimedia
PDF -
Інструкція з експлуатації
Інструкція з експлуатації International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Інструкція з встановлення
Installation manual International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Технічний посібник
Handbook en-GB 2023-04-11
Технічний посібник en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Декларація про відповідність International 2021-01-08
PDF289,50 kB
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-03-09
PDF1,44 MB