QiuckConnect N-клема 1x16мм2+5x4мм2 ширина 30мм KN06N
EAN
3250613849115
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини для клем 1 доступні продукти -
Перехресний з'єднувач для клемної колодки 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 23 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм63 A
Розміри
-
Висота33 mm
-
Ширина30 mm
-
Глибина34 mm
Напруга
-
Номінальна напруга230 - 230 V
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації