Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

• KN10P | Hager

QiuckConnect фазна клема 2x16мм2+8x4мм2 ширина 45мм KN10P

EAN
3250613849320
Упаковка
1 Штука

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Аксесуари/запасні частини для клем 1 доступні продукти
  • Вставна клема 1 доступні продукти

Сумісні продукти

  • Згадується в 22 доступні продукти

Технічні характеристики

Електричний струм
  • Номінальний струм
    63 A
Архітектура
  • Кількість полюсів
    1
Розміри
  • Висота
    33 mm
  • Ширина
    45 mm
  • Глибина
    34 mm
Напруга
  • Номінальна напруга
    230 - 230 V

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Без галогену Так

Сертифікати та документи