Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Покривна смужка 2 доступні продукти -
Вставна клема 20 доступні продукти -
Аксесуари/запасні частини для клем 3 доступні продукти -
Власник документа 1 доступні продукти -
Комутаційна панель для шафи 1 доступні продукти -
Розетка для розподільного щита 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга400 - 400 V
Установлення, монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняНі
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Електричний струм
-
Номінальний струм63 A
Потужність
-
Максимальні втрати потужності на шафу за ΔT=20K15 W
Обладнання
-
Кількість рейок2
-
Кількість рядів щита2
-
Кількість секцій по ширині1
-
Із замкомНі
-
Має нейтральну клемну колодкуТак
-
Має клемну колодку для заземленняТак
-
Має монтажну пластинуНі
Емність
-
Кільксть модулів24
-
Кількість півмодулів терміналів на рейці48
Функції
-
З вводами для трубопроводівТак
Розміри
-
Висота370 mm
-
Ширина305 mm
-
Глибина96,50 mm
-
Кількість модулів за шириною12
Кришка, дверцята
-
Кількість дверей шафи0
-
Кількість замків0
-
Дверцята/кришка прозоріНі
-
Тип дверей шафиОдинарні двері
Матеріали
-
МатеріалПластик
-
Код RAL9010
-
ColourЧистий білий
-
Стійкість до ультрафіолетуНі
Безпека
-
Клас захистуКлас ізоляції II
-
Ударостійкість IKIK07
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP30
-
Тип блокуванняБез замка
-
Випробування розжареним дротом650 °C
-
Клас захисту з дверцятамиIP30
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу VA24CN
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-11
PDF -
Інструкція з встановлення
Installation manual International 2022-07-07
PDF4,90 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Декларація про відповідність International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Більше документації