The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Клеми QuickConnect та аксесуари
    • KN99E
    EAN
    3250613849207
    Упаковка
    1 Штука
    • Клеми QuickConnect та аксесуари
    • Клеми QuickConnect
    • Побачити більше

    Вставна перемичка для з'єднання блоків PE-клем, комплект - 10шт. KN99E

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вставна перемичка для з'єднання блоків PE-клем, комплект - 10шт.

    KN99E

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      63 A
    Розміри
    • Ширина
      12 mm
    Напруга
    • Номінальна напруга
      230 - 230 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    Матеріали
    • Colour
      Зелений
    • Матеріал
      Поліамід (PA)
    • Код RAL
      6032
    Підключення
    • Тип з'єднання
      quickconnect

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration KN99E
    PDF
    RoHS report KN99E
    PDF

    Завантаження

    • Зображення KN99E | Hager

      Зображення продукту KN99E

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу KN99E | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу KN99E

      Вставна перемичка для з'єднання блоків PE-клем, комплект - 10шт.

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Montageanleitung Brücke | Hager

      Montageanleitung Brücke

      Інструкція з встановлення International 2020-01-01

      PDF
      387,92 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-02-06

      PDF
      217,42 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KN06P - QiuckConnect фазна клема 1x16мм2+5x4мм2 ширина 30мм
      KN06P
      QiuckConnect фазна клема 1x16мм2+5x4мм2 ширина 30мм
    • 2
      KN10P - QiuckConnect фазна клема 2x16мм2+8x4мм2 ширина 45мм
      KN10P
      QiuckConnect фазна клема 2x16мм2+8x4мм2 ширина 45мм
    • 3
      KN10N - QiuckConnect N-клема 2x16мм2+8x4мм2 ширина 45мм
      KN10N
      QiuckConnect N-клема 2x16мм2+8x4мм2 ширина 45мм
    • 4
      KN10E - QiuckConnect PE-клема 2x16мм2+8x4мм2 ширина 45мм
      KN10E
      QiuckConnect PE-клема 2x16мм2+8x4мм2 ширина 45мм
    • 5
      KN18E - QiuckConnect PE-клема 4x16мм2+14x4мм2 ширина 75мм
      KN18E
      QiuckConnect PE-клема 4x16мм2+14x4мм2 ширина 75мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна