QiuckConnect N-клема 4x16мм2+14x4мм2 ширина 75мм KN18N
EAN
3250613849146
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини для клем 1 доступні продукти -
Перехресний з'єднувач для клемної колодки 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 21 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм63 A
Архітектура
-
Кількість полюсів1
Розміри
-
Висота33 mm
-
Ширина75 mm
-
Глибина34 mm
Напруга
-
Номінальна напруга230 - 230 V
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації