Вставна перемичка для з'єднання блоків фазних клем, комплект - 10шт. KN99P
EAN
3250613849221
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 22 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм63 A
Розміри
-
Ширина12 mm
Напруга
-
Номінальна напруга230 - 230 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 230 V
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації