The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • FZ427R
    EAN
    3250612779024
    Упаковка
    1 Штука

    Заглушка для вводного отвору права для щитів IP44/IP54 FZ427R

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Заглушка для вводного отвору права для щитів IP44/IP54

    FZ427R

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 49 доступні продукти

    Згадується в

    • FP85SN2

      Щит Univers IP44/II 1250x1300x205, 5 секцій

      0,00 EUR  / *
    • FP11SN2

      Щит Univers IP44/II 1700x300x205, 1 секція

      0,00 EUR  / *
    • FP14SN2

      Щит Univers IP44/II 1700x1050x205, 4 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP15SN2

      Щит Univers IP44/II 1700x1300x205, 5 секцій

      0,00 EUR  / *
    • FP21SN2

      Щит на підлогу з цоколем Univers IP44/II 1950x300x205 1 секція

      0,00 EUR  / *
    • FP23SN2

      Щит на підлогу з цоколем Univers IP44/II 1950x800x205 3 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP12SN2

      Щит Univers IP44/II 1700x550x205, 2 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP13SN2

      Щит Univers IP44/II 1700x800x205, 3 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP95SN2

      Щит Univers IP44/II 1400x1300x205, 5 секцій

      0,00 EUR  / *
    • FP91SN2

      Щит Univers IP44/II 1400x300x205, 1 секція

      0,00 EUR  / *
    • FP22SN2

      Щит на підлогу з цоколем Univers IP44/II 1950x550x205 2 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP84SN2

      Щит Univers IP44/II 1250x1050x205, 4 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP83SN2

      Щит Univers IP44/II 1250x800x205, 3 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP82SN2

      Щит Univers IP44/II 1250x550x205, 2 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP81SN2

      Щит Univers IP44/II 1250x300x205, 1 секція

      0,00 EUR  / *
    • FP75SN2

      Щит Univers IP44/II 1100x1300x205, 5 секцій

      0,00 EUR  / *
    • FP71SN2

      Щит Univers IP44/II 1100x300x205, 1 секція

      0,00 EUR  / *
    • FP65SN2

      Щит Univers IP44/II 950x1300x205, 5 секцій

      0,00 EUR  / *
    • FP64SN2

      Щит Univers IP44/II 950x1050x205, 4 секції

      0,00 EUR  / *
    • FP63SN2

      Щит Univers IP44/II 950x800x205, 3 секції

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Матеріал
      Пластик
    • Обробка
      Необроблений
    • Код RAL
      9010
    • Colour
      Чистий білий

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ427R
    PDF
    RoHS report FZ427R
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FZ427R | Hager

      Зображення продукту FZ427R

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ427R | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FZ427R

      Заглушка для вводного отвору права для щитів IP44/IP54

      PDF
    Більше документації

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна