Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 84 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота15 mm
-
Ширина220 mm
-
Глибина104 mm
Архітектура
-
Має попереднє штампуванняТак
Обладнання
-
Категорія монтажної плитиГлухий
-
ЗапечатуванийНі
Матеріали
-
МатеріалПластик
-
ОбробкаНеоброблений
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу FZ426
Фланець для щитів Univers IP44/54
PDF -
Інструкція з встановлення
Installation manual International 2021-04-01
PDF654,51 kB
MA uni. - f. FZ425, FZ426
Installation manual International 2009-12-16
PDF632,98 kB -
Технічний посібник
Handbook en-GB 2023-03-30
Технічний посібник en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Технічний посібник en-GB 2026-05-13
PDF34,45 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2023-09-06
PDF109,35 kB
Декларація про відповідність International 2022-10-27
PDF98,79 kB
Більше документації