Монтажний комплект для установки щита Univers на цоколь FZ738
EAN
3250612779154
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 76 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота90 mm
-
Ширина70 mm
-
Глибина25 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації