The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
  • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари
  • FZ441N
  • Розподіл електроенергії

Кожух для вводу каб.каналів в щити Univers 160/205мм глибиною, ширина 300мм FZ441N

EAN
3250612778010
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Кожух для вводу каб.каналів в щити Univers 160/205мм глибиною, ширина 300мм

FZ441N

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 8 доступні продукти

Згадується в

  • FP21SN2

    Щит на підлогу з цоколем Univers IP44/II 1950x300x205 1 секція

    0,00 EUR  / *
  • FWB31S

    Щит Univers IP44/II 500x300x161мм 36мод.(1x36)

    0,00 EUR  / *
  • FWB41S

    Щит Univers IP44/II 650x300x161мм 48мод.(1x48)

    0,00 EUR  / *
  • FWB51S

    Щит Univers IP44/II 800x300x161мм 60мод.(1x60)

    0,00 EUR  / *
  • FWB61S

    Щит Univers IP44/II 950x300x161мм 72мод.(1x72)

    0,00 EUR  / *
  • FWB71S

    Щит Univers IP44/II 1100x300x161мм 84мод.(1x84)

    0,00 EUR  / *
  • FP01SN2

    Щит Univers IP44/II 1550x300x205, 1 секція

    0,00 EUR  / *
  • FP11SN2

    Щит Univers IP44/II 1700x300x205, 1 секція

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Обладнання
  • Кількість секцій по ширині
    1
Розміри
  • Висота
    176 mm
  • Ширина
    300 mm
  • Глибина
    135 mm
  • Довжина
    300 mm
Матеріали
  • Код RAL
    9010

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

PEP - Complete enclosure, universZ, 1100mm (english)
PDF
921,45 kB
Hager REACH declaration FZ441N
PDF
Hager RoHS report FZ441N
PDF

Завантаження

  • Зображення FZ441N | Hager

    Зображення продукту FZ441N

  • Handbook

    Зображення Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

    Handbook en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Зображення Declaration of conformity | Hager

    Declaration of conformity

    Declaration of conformity International 2023-03-16

    PDF
    963,86 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    UZ25V1 - Утримувач проводiв, мах. перерiз 2200 мм2, (комлект=20штук)
    UZ25V1
    Утримувач проводiв, мах. перерiз 2200 мм2, (комлект=20штук)
  • 2
    UZ01V1 - Адаптер для утримувача проводiв, (комлект=20штук)
    UZ01V1
    Адаптер для утримувача проводiв, (комлект=20штук)
  • 3
    UZ25V2 - Утримувач проводiв, мах. перерiз 1600 мм2, (комлект=20штук)
    UZ25V2
    Утримувач проводiв, мах. перерiз 1600 мм2, (комлект=20штук)
  • 4
    FWB52K1 -
    FWB52K1
  • 5
    FWB62K1 -
    FWB62K1

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна