Двері з вентиляційними отворами праві для щитів Univers 950х550мм FZ014NV
EAN
3250612777358
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Система блокування 2 доступні продукти -
Власник документа 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 12 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота919 mm
-
Ширина519 mm
-
Глибина12 mm
Кришка, дверцята
-
Кількість дверей шафи1
-
Кількість замків1
Матеріали
-
Код RAL9010
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP3X
Обладнання
-
Кількість секцій по ширині2
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу FZ014NV
Двері з вентиляційними отворами праві для щитів Univers 950х550мм
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2023-07-05
PDF756,29 kB
Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung
Installation manual International 2010-08-03
PDF228,12 kB -
Handbook
Handbook en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Більше документації