Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Компоненти для розташування/системи відсіків 1 доступні продукти -
Компоненти для електропроводки, кабельного вводу та фіксації кабелю 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 10 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота100 mm
-
Ширина1,050 mm
-
Глибина205 mm
Обладнання
-
Кількість секцій по ширині4
-
Основа шафиБазова проміжна пластина
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP40
Підключення
-
Тип монтажуГвинтове з'єднання
Установлення, монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняНі
Матеріали
-
ColourЧистий білий
-
МатеріалСталь
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу FZ614N
Цоколь для щитів Univers 100x1050x205мм
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-03-18
PDF459,03 kB
Більше документації