The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • FZ844

Шина для крепежу кабеля в цоколях висотою 100мм, довжина 1050мм FZ844

EAN
3250612768448
Упаковка
5 штук

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Шина для крепежу кабеля в цоколях висотою 100мм, довжина 1050мм

FZ844

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Документація
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 3 доступні продукти

Згадується в

  • FZ624N

    Цоколь для щитів Univers 200x1050x205мм

    0,00 EUR  / *
  • FZ614N

    Цоколь для щитів Univers 100x1050x205мм

    0,00 EUR  / *
  • FP24SN2

    Щит на підлогу з цоколем Univers IP44/II 1950x1050x205 4 секції

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Розміри
  • Висота
    30 mm
  • Ширина
    15 mm
  • Глибина
    15 mm
Матеріали
  • Код RAL
    7035

Завантаження

  • Зображення FZ844 | Hager

    Зображення продукту FZ844

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ844 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу FZ844

    Шина для крепежу кабеля в цоколях висотою 100мм, довжина 1050мм

    PDF
Більше документації

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна