Laddbox
witty plus

Utnyttjar sole­nergi

En smart, säker och solcell­sop­ti­merad laddbox byggd för hem och bostads­rätts­för­e­ningar. Den är utrustad med dyna­misk 1/3-fasväx­ling, inte­grerad MID-mätare, inbyggd Modbus och kan last­ba­lan­seras via P1-porten på ener­gi­bo­la­gets mätare.

hager-witty-plus-head-lan

Upptäck
witty plus

Den smarta solcell­sop­ti­me­rade ladd­boxen 


Solcell­sladd­ning med ladd­boxen witty plus 
För villor, bostads­rätts­för­e­ningar och företag

witty-plus-parkering-lcp

Delade parke­rings­platser – smidig debi­te­ring

OCPP- och MID-certi­fi­e­ring säker­ställer debi­te­ring av parke­rings­plat­sens elför­bruk­ning. Ladd­box­arna kan låsas för obehö­riga, för åtkomst använder man sin tagg. Detta är perfekt för exem­pelvis före­tagspar­ke­ringar.

witty-plus-mats-lcp

Villor och radhus med solceller

Ladd­boxen witty plus möjliggör effektiv solcell­sladd­ning med dyna­misk fasväx­ling. Med ener­gi­han­te­rings­sy­stemet flow opti­meras dess­utom ener­gi­för­bruk­ningen. Med andra ord är ladd­boxen perfekt för villor med solpa­neler.

Flygbild över urbant landskap med byggnader som är utrustade med solpaneler på taken för hållbar energi

BRF:er – hantera upp till åtta ladd­boxar

I kombi­na­tion med ener­gi­han­te­raren, kan upp till åtta ladd­boxar instal­leras i ett system – helst med energi från solpa­neler. Allt fler bostads­rätts­för­e­ningar och hyreshus instal­lerar solpa­neler för att opti­mera ener­gi­för­bruk­ningen.

 


Drift­sätt­ning och hante­ring med
Hager Charge och flow

Instal­la­tion av laddbox

witty plus är enkel att instal­lera och konfi­gu­rera. För att instal­lera witty plus krävs att du är behörig elekt­riker. 

hager-lifestyle-pic-witty-one-049-lan-charge-app-DMCX-en-07-2024-if-gold-lan

Hager Charge-appen

Konfi­gu­rera witty plus på några minuter. Diagnostik, konfi­gu­ra­tion, ener­gi­han­te­ring och last­ba­lan­se­ring via smartp­hone.

hager-lifestyle-pic-witty-plus-cable-version-black-002-1080x720px-charge-app-DMCX-en-03-2025

Hager flow-webbappen

Fjärr­han­tera flera laddbox-konfi­gu­ra­tioner. Perfekt för ener­gi­han­te­ring samt inte­gre­ring och hante­ring av sole­nergi.



Fördelar med
witty plus

Cyber­säker & CE-certi­fi­erad:

witty plus uppfyller EU:s senaste krav på cyber­sä­kerhet och är CE-märkt – vilket garan­terar att produkten är testad, säker och redo för den svenska mark­naden Läs mer här

01

Finns i två versioner

Välj laddbox med antingen fast kabel eller med ett typ 2-uttag.

 
02

Enkel instal­la­tion

Kablarna kan anslutas från ovan-, under- eller baksida.

03

Smart och ekono­misk

witty plus har MID-mätare, last­ba­lan­se­ring eller separat ener­gi­mä­tare.

04

Solcell­sladd­ning

Att ladda bilen med hjälp av energi från solpa­neler är bra för plån­boken.

 
06

Ener­gi­han­te­ring

Med ener­gi­han­te­rings­sy­stem flow kan du dra ned på elkost­na­derna.

05

Smart app

Diagnostik, konfi­gu­ra­tion, ener­gi­han­te­ring och last­ba­lan­se­ring via Hager Charge.

 

Tekniska speci­fi­ka­tioner för witty one

Ladd­boxens inne­håll

  • Upp till 22 kW-ladd­ning
  • Inte­grerad MID-mätare
  • Dyna­misk 1/3-fasväx­ling
  • RFID-kompa­ti­bi­litet
  • Flera ladd­lägen (boost, sole­nergi, eco, schema)
  • OCPP 1.6J, ISO15118-ready
  • Last­ba­lan­se­ring via P1-port eller separat ener­gi­mä­tare
montageplatta för Hager witty one laddbox

Fyra smarta ladd­lägen för optimal elbilsladd­ning

* Budget­ladd­ning och tids­be­ro­ende budget­ladd­ning är endast möjlig via ener­gi­han­te­rings­sy­stemet flow.

Tids­be­ro­ende budget­ladd­ning*

  • Opti­merar ladd­ning via egna solpa­neler
  • Valfri ener­gi­mängd
  • Valfri ladd­ningstid
  • Speci­fi­ka­tioner: Hålltid (min.), ener­gi­mängd (kWh), veckodag, desti­na­tion och tid

Boost­ladd­ning

  • Elfordon laddas med solcell­se­nergi eller el från elnätet bero­ende på till­gäng­lighet.
  • Speci­fi­ka­tioner: inga

Över­skotts­ladd­ning från solceller

  • Opti­merar ladd­ning via egna solpa­neler
  • Elfordon laddas uteslu­tande med över­skott av sole­nergi
  • Speci­fi­ka­tioner: Hålltid, min.

Budget­ladd­ning*

  • Opti­merar ladd­ning via egna solpa­neler
  • Laddas huvud­sak­ligen med solcell­se­nergi
  • Valfri ener­gi­mängd
  • Speci­fi­ka­tioner: Hålltid (min.), ener­gi­mängd (kWh)
av

Den säkra ladd­boxen
med hög kvalitet

  • MID / OCPP-certi­fi­e­ring
  • IP55, IK10, UV-beständig
  • RFID-låsning
  • Kompa­tibel med 4G och Plug & Charge
Hager witty one laddbox i vitt och svart

Gör ditt hem eller BRF redo för fram­tiden

witty plus ger dig trygg, smart och solop­ti­merad ladd­ning. Kombi­nera med Hagers ener­gi­han­te­rings­sy­stemet flow för maximal ener­gi­ef­fek­ti­vitet.



Ett komplett utbud
witty plus-till­behör för personlig anpass­ning

hager-product-beauty-pic-witty-one-009-lan-pedestal-DMCX-en-07-2024

Pelare

witty plus är en vägg­mon­terad laddbox. Ingen bärande vägg? Inga problem! Med witty pelaren kan du välja exakt var du vill ladda.

XEVA400-lan

RFID-kort

Använd RFID-kortet för säker åtkomst och kontroll över ladd­ningen.

witty-plus-white_lan

Front­kåpor som tillval

Anpas­sade kåpor går att få i färgerna svart eller vitt. Den vita front­kåpan är ett tillval, den svarta är stan­dardut­fö­randet.



Jämför witty plus med andra Hager-ladd­boxar

Vilken laddbox ska man välja?

witty-serien är enkel att instal­lera, konfi­gu­rera och använda. Ladd­box­arna är utfor­made för att uppfylla alla behov för kunder i villa­om­råden, fler­fa­miljshus och på offent­liga platser.

hager-lifestyle-pic-witty-one-038a-1024x1024px-socket-version-black-DMCX-en-07-2024

witty one: laddbox för villor och radhus

Ladda enkelt med witty one, en smidig och kompakt laddbox, utformad för villaä­gare. Den är enkel att montera, intuitiv att använda och ger effektiv och till­för­litlig ladd­ning samti­digt som den är snygg.

Hager elbilsladdning witty pro svart

witty pro: ökad flex­i­bi­litet

witty pro möjliggör drift av flera ladd­boxar i ett nätverk­san­slutet system utan att över­be­lasta det. Last­ba­lan­se­ringen styr ladd­ningen, vilket gör den perfekt för fler­fa­miljs­bo­städer och parke­rings­platser.

Hager laddbox witty park 2, svart

witty park 2: dubblar kraften

witty park 2 är en skalbar och robust laddbox med 2x22 kW, MID-certi­fi­e­ring och OCPP-stöd. Perfekt för offentlig parke­ring – med enkel betal­ning via RFID, QR-kod eller terminal.


Jämför våra ladd­boxar med varandra

  • Produkt­namn
    witty one
    witty plus
    witty pro
    witty park 2
  • Effekt
    11 kW
    22 kW
    22 kW
    2 x 22kW
  • Last­pa­lan­se­ring
    Trådlös last­ba­lan­se­ring med XVA205 och TRPS220. Trådad last­ba­lan­se­ring med XVA245 och TRPS220 (P1-port) eller XVA630 (ener­gi­mä­tare)
    Trådlös last­ba­lan­se­ring med XVA205 och TRPS220. Trådad last­ba­lan­se­ring med XVA245 och TRPS220 (P1-port) eller XVA630 (ener­gi­mä­tare)
    Last­ba­lan­se­rare XEM510 (upp till 10 ladd­punkter utan CPO) eller XEM520 (upp till 40 ladd­punkter med CPO)
    Last­ba­lan­se­rare XEM510 (upp till 10 ladd­punkter utan CPO) eller XEM520 (upp till 40 ladd­punkter med CPO)
  • App
    Hager Charge-appen
    Hager Charge-appen eller flow-appen
    Hager Charge webbappen eller Webbappen för last­ba­lan­se­ring (LLM)
    witty park 2-displayen (skärm), Hager Charge webbappen eller webbappen för last­ba­lan­se­ring (LLM)
  • MID-mätare
    Tillval
    Inte­grerad
    Inte­grerad
    Inte­grerad
  • Kommu­ni­ka­tion med ladd­punktso­pe­ratör (CPO)
    Tillval med kommu­ni­ka­tions­kortet XVA245
    OCPP 1.6J
    OCPP 1.6J
    OCPP 1.6J
  • Solcell­sladd­ning:
    Enkel solcell­sladd­ning (ingen auto­ma­tisk fasväx­ling))
    Solcell­sladd­ning (1-fas/3-fasväx­ling)
    Solcell­sladd­ning med Hagers last­ba­lan­se­rare (LLM)
    Solcell­sladd­ning med Hagers last­ba­lan­se­rare (LLM)
  • Antal styr­bara ladd­boxar
    En
    Upp till 8 via flow ener­gi­han­te­rings­enhet XEM470
    Upp till 10, respek­tive 40, bero­ende på last­ba­lan­se­rare
    Upp till 10, respek­tive 40, bero­ende på last­ba­lan­se­rare


Behöver du hjälp att välja rätt laddbox? 

Kika i urvals­guiden



Vanliga frågor (FAQ) för laddbox witty plus


  • Vad är skill­naden mellan witty one och witty plus?

    witty plus har högre effekt (upp till 22 kW), inte­grerad MID-mätare och smarta funk­tioner för solcell­sop­ti­me­ring såsom auto­ma­tisk fasväx­ling. Det gör den perfekt för villor som vill ladda snab­bare och utnyttja mer av  egen­pro­du­cerad sole­nergi.

  • Hur fungerar solcell­sop­ti­me­ring i witty plus?

    witty plus kan (via till­behör) kopplas till P1-porten på ener­gi­mä­taren i fastig­heten, och  sedan ställas in så att den auto­ma­tiskt anpassar hur ladd­ningen med sole­nergi ska ske:

     

    • med 3-fas (högre effekt), om det är god till­gång på sole­nergi
    • med 1-fas (lägre effekt) om det är låg till­gång på sole­nergi

     

    Ladd­boxen kan då fort­sätta ladda ditt fordon via billi­gare sole­nergi, även när solen står lite lägre på hori­sonten. På så sätt laddas bilen ener­gi­ef­fek­tivt och till lägre kostnad.

  • Kan witty plus användas både i en-fas- och tre-fasin­stal­la­tioner?

    Ja, witty plus fungerar med ett flertal vari­anter av elan­slut­ningar såsom 1-fas-, 2-fas- eller 3-fas-matning

  • Är witty plus fram­tids­säker?

    Ja, den är förbe­redd för ISO 15118 Plug & Charge och OCPP 2.0/2.1, vilket säker­ställer kompa­ti­bi­litet med fram­ti­dens stan­darder och uppda­te­ringar.

  • Vad kostar instal­la­tionen av witty plus?

    Kost­naden för instal­la­tion beror på faktorer som husets elcen­tral, kabel­drag­ning och even­tu­ella anpass­ningar. Din elin­stal­latör kan ge en exakt offert, men witty plus är utvecklad för enkel och säker instal­la­tion.

  • Vilken laddbox ska jag välja om jag vill ladda med sole­nergi hemma? 

    Om du vill utnyttja solel är witty plus det bästa valet. Den opti­merar ladd­ningen efter produk­tionen från dina solpa­neler och minskar behovet av nätel.