Jordfelsbrytare
bryter strömmen vid felströmmar till jord
Jordfelsbrytaren är en billig livförsäkring som även skyddar mot elbränder. Med snabbanslutningsteknik eller skruvanslutning från Hager kan jordfelsbrytaren installeras på nolltid och uppfylla sin viktiga uppgift i bostäder och kontor.
![Hager Jordfelsbrytare](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-energidistribution---elcentraler-och-normsystem/modulkomponenter/jordfelsbrytare/cdb640e_front_002_prod_squ_f7.jpg?h=640&la=sv-se&hash=0CE8CD5B7DB2BDAF781AE98BA463DDDD)
Jordfelsbrytare
Olika jordfelstyper:
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-energidistribution---elcentraler-och-normsystem/modulkomponenter/jordfelsbrytare/jordfelstyper-visual_blue_20se0214cme_1440x720px.jpg?w=1280&hash=2884CBB0CF719D1F892C293F1D85FB77)
Rätt typ för varje applikation
Det omfattande sortimentet av jordfelsbrytare från Hager täcker både standardapplikationer och viktiga specialapplikationer. Rätt jordfelsbrytare för respektive behov och användningsområde garanteras.
Jordfelsbrytare typ A
Felström med pulserande likström kan produceras av alla laster med effektreglering, såsom likriktare, tyristorer. Jordfelsbrytare typ A används överallt där elektroniska och icke-elektroniska belastningar drivs utan en frekvensomvandlare eller likriktare.
Rekommenderat användningsområde
- Allmänt: hushåll, butik, industri
- Vägguttag, dimrar, switchade strömförsörjningar, stegmotorer, fläktar och ugnar
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-energidistribution---elcentraler-och-normsystem/modulkomponenter/jordfelsbrytare/fehlerschutz-typ-a_illu_gradient_1024x1024px.jpg?w=1000&hash=5AA0222E575F6A8351F111921A8B1CFA)
Jordfelsbrytare typ HI
Typ A + korttidsfördröjning. Jordfelsbrytare med en kort fördröjning, som fortfarande löser ut inom tiden enligt allmän typ men att frånkopplingstiden ligger mycket nära det högsta tillåtna värdet för jordfelsbrytarens funktion. Därigenom minskar risken för obefogad brytning, exempelvis till följd av transienter.
Rekommenderat användningsområde
- Allmänt: Hushåll, butik, industri
- Större belysningsgrupper, strömförsörjning till datorer och andra grupper där strömspikar kan förekomma
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-energidistribution---elcentraler-och-normsystem/modulkomponenter/jordfelsbrytare/fehlerschutz-typ-a_illu_gradient_1024x1024px.jpg?w=1000&hash=5AA0222E575F6A8351F111921A8B1CFA)
Jordfelsbrytare typ F
Typ A + korttidsfördröjning. Jordfelsbrytare av typ F har HI-funktion av typ A och känner dessutom av jordfelsströmmar med blandade frekvenser som av 50 Hz upp till en gräns på 1 kHz. Dessa blandade frekvenser genereras av enfasfrekvensomvandlare som används i allt fler klassiska hushållsapparater. Detta kan resultera i blandade frekvenser som inte längre fullt registrerats av en typ A-jordfelsbrytare. Många tillverkare av hushållsapparater rekommenderar användning av typ F.
Rekommenderat användningsområde
- Allmänt: Hushåll, butik, industri
- Hushållsapparater med enfas växelriktare
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-energidistribution---elcentraler-och-normsystem/modulkomponenter/jordfelsbrytare/fehlerschutz-typ-f_illu_gradient_1024x1024px.jpg?w=1000&hash=A5CDD63FD55F43F755C22DA4B062849F)
Jordfelsbrytare typ B & B+
Jordfelsbrytare typ B innehåller typ F-funktionen och kan detektera växelström upp till 1 kHz, pulserande likström och ren likström. Den är lämplig för elektronisk utrustning som laddboxar utan restströmsdetektering (RDC-DD) samt solceller där inget annat anges av tillverkaren.
Rekommenderat användningsområde:
- Laddboxar och solceller
- Frekvensomriktare, UPS-system
- Växlande strömförsörjning, högfrekventa omvandlare
- Medicinsk utrustning
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-energidistribution---elcentraler-och-normsystem/modulkomponenter/jordfelsbrytare/fehlerschutz-typ-b_illu_gradient_1024x1024px.jpg?w=1000&hash=1397CFD66A281C777B5F7F476EC96D70)
Jordfelsbrytare med personskydd
är obligatoriskt
Så funkar den
Utan tillräckligt skydd är jordfelsströmmen livshotande för människor och djur. Dessutom kan den orsaka allvarliga skador eller till och med bränder på apparater och system. Därför föreskriver Elinstallationsreglerna obligatorisk användning av jordfelsbrytare för alla uttag för allmänbruk upp till 32 A som används av lekmän. I bostadshus måste dessutom alla belysningskretsar skyddas av dessa.
Jordfelsbrytaren känner av restströmmen mellan den yttre och den neutrala ledaren med hjälp av summaströmtransformatorn. På grund av strömskillnaden utjämnas inte längre de magnetfält som genereras av fas- och neutralledarströmmarna. Detta resulterar i ett magnetiskt flöde i transformatorkärna i summaströmstrafon. En sekundärspole är lindad runt kärnan i vilken en spänning induceras av det magnetiska flödet.
Om det resulterande strömflödet i sekundärlindningen är så högt att det påverka jordfelsreläet som i sin tur löser ut brytmekanismen och bryter kretsen, då har jordfelsbrytarens nominella restström överskridits. Först när felet har åtgärdats kan den åter kopplas in permanent.
Så reagerar kroppen på ström
Jordfelsbrytaren är en billig livförsäkring som även skyddar mot elbränder. För personsäkerhet ska den vara märkt med 0,03 A eller 30 mA. Med andra ord löser den ut vid 30 mA.
- 0,0045 mA: förnimbart med tungan
- 1,2 mA: förnimbart med fingrarna
- 9,0 mA: muskelkramper
- 20,0 mA: kramp i andningsmuskelaturen
- 40,0 mA: livsfara uppstår
- 80,0 mA: hjärtkammarflimmer (påverkan >1s)
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-energidistribution---elcentraler-och-normsystem/modulkomponenter/jordfelsbrytare/elektrisk-chock_adobestock_463192172_f7_squ.jpg?w=1000&hash=AD2AC79EC45BC8E508701C2EFCF8041D)
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/icons/125_idea.png?w=120&hash=B9DA03DA0FFA57EA7D7F1D730821595F)
Visste du att?
Jordfelsbrytaren förkortas JFB på svenska. Internationellt kallas den för residual-current device (RCD), residual-current circuit breaker (RCCB) eller ground fault circuit interrupter (GFCI). Kärt barn har många namn.
Ytterligare jordfelsprodukter
Jordfelsbrytare och motionering
Jordfelsbrytare är försedda med en testknapp för att möjliggöra funktionskontroll. En tryckning på testknappen kontrollerar enbart den elektromekaniska funktionen och den kontrollen bör i normalfallet ske minst två gånger per år. Ogynnsamma driftförhållanden, med till exempel damm, temperatur eller fukt, kan innebära tätare kontroller. En bra påminnelse är att göra det när man går från vinter till sommartid och tvärtom. För självtestande jordfelsbrytare behöver vanligtvis inte manuella tester med testknapp göras.
Ytterligare produkter för styr och signalering
Dessa tillbehör passar även till våra dvärgbrytare, ljusbågdetektorer (AFDD), personskyddsbrytare och jordfelsbrytare av typ A och F, 10 kA. På jordfelsbrytare 6 kA behöver CZ001 användas.
Vilken jordfelsbrytare behöver jag?
Klicka dig fram i urvalsguiden nedan.
Vill du skydda följande?
- 3-fasig frekvensomriktare
- Laddbox (utan DC-skydd)
- Byggkranar, kompressorer, putsmaskiner (byggcentraler)
- Rulltrappor, hissar
- Svetsar
- EMC-filter
- Solcellssystem med växelriktare utan skyddsseparation
-
Ja
Är det en brandhotad anläggning?
Till exempel:
- Ladugårdar
- Verkstäder för träbearbetning
- Pappersbruk
- Papperslager
- Lackeringsverkstäder
-
Ja
Jordfelsbrytare typ B+
-
Nej
Jordfelsbrytare typ B
-
-
Nej
Finns följande?
1-fasig frekvensomvandlare t.ex. för varvtalsreglering av växelströmsmotorer
Till exempel:
- Tvättmaskiner
- Värmepumpar
- Luftkonditioneringar
-
Ja
Jordfelsbrytare typ F
-
Nej
Jordfelsbrytare typ A
-
QuickConnect
Snabbanslutningsteknik
- Snabb: Gör installationer upp till 50 % snabbare
- Säker: Säker anslutning som inte behöver efterdras
- Praktisk: Montering av fasskenan sist
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-energidistribution---elcentraler-och-normsystem/modulkomponenter/jordfelsbrytare/mbs116_009p_d1_mo_quickconnect_lan.jpg?w=1000&hash=3104FB7375D543EE77978C1F2AAB7D8A)
FAQ
Våra vanligaste frågor och svar om jordfelsbrytare:
-
Hur ofta ska jag motionera jordfelsbrytaren?
Minst var sjätte månad ska du motionera Hagers jordfelsbrytare. En lämplig tidpunkt för att komma ihåg detta är när vi skiftar mellan sommar- till vintertid och tvärtom. Allt man behöver göra är att trycka på testknappen; jordfelsbrytaren slår ifrån och man får återställa den för hand. Om en jordfelsbrytare ligger i tilläge för länge kan brytmekanismen bli trög. Det kan medföra att jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel.
-
Kan jordfelsbrytaren motionera eller testa sig själv?
Ja, Hager har flera varianter av självtestande jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren är då försedd med en automatisk testfunktion som var 28:e dag utför det periodiska testet och därmed motionerar jordfelsbrtaren. En stor fördel är att testet görs utan att slå ifrån installationen, under testet fungerar nämligen jordfelsbrytarens samtliga funktioner genom en bypass krets. En annan fördel är att produkten har en automatisk återställningsfunktion. Våra mest sålda självtestande jordfelsbrytare är CDA425RA (2163871), CDA440RA (2163872), CDA463RA (2163873) och CDA225RA (2163870).
-
Vilken jordfelsbrytare passar till en laddbox?
4-poliga jordfelsbrytare (RCCB) rekommenderas till laddboxar med 3-fas-laddning. Den vanligaste jordfelsbrytarna som används är CDA425R (2163660) med skruvanslutning. Saknar laddboxen en inbyggd DC-detektor rekommenderas jordfelsbrytare typ B, förslagsvis CDB740F (2163831). Till en installation med 1-fas-laddning rekommenderas CDA225R (2163652) och krävs typ B så rekommenderas CDB125F (2163811).
-
Kan jag ansluta en jordfelsbrytare på ovan- eller undersidan?
På de flesta av våra jordfelsbrytare spelar det ingen roll om du ansluter den ovan- eller underifrån, bara fas och nolla går in på samma sida. Undantaget är då jordfelsbrytaren har en strömriktning, exempelvis som på våra typ B- samt självtestande jordfelsbrytare. För dessa gäller att du ansluter matningen ovanifrån. Är du osäker? Läs bruksanvisningen.
-
Hur mycket felström bör jag max ha på en jordfelsbrytare?
För att undvika onödig utlösning rekommenderas att läckströmmarna inte överstiger cirka 1/3 av märkutlösningsströmmen, det är lika med 10 mA för en jordfelsbrytare med märkutlösningsström 30 mA.
En tumregel är 2 mA läckström för varje 10 A belastningsström. Ett bra sätt att skydda sig mot höga läckströmmar är att komplettera med personskyddsbrytare på känsliga förbrukare. Både på de grupper som man inte vill ska lösa ut (exempel kyl) och de som kan få högre felström (exempel ytterbelysning).
-
Vilken brytförmåga har en jordfelsbrytare?
En jordfelsbrytare har ingen brytförmåga. Där pratar man istället om kortslutningshållfasthet; d.v.s. en jordfelsbrytare kräver alltid ett separat överlast- och kortslutningsskydd. Alternativt kan man använda en sammanbyggd apparat, s.k. personskyddsautomat (RCBO). För att se vilken kortslutningshållfasthet man får beroende vilken försäkring man har, använd våran tabell.
-
Varför fungerar inte testknappen på jordfelsbrytaren?
Jordfelsbrytarens testknapp är förbunden med ett motstånd som ger en felström på 30 mA när man trycker på den. Skulle testknappen inte fungera beror det oftast på att nollan ligger ihop med jorden någonstans efter jordfelsbrytaren. Detta kollar man enklast genom att ohm-mäta mellan nolla och jord, då jordfelsbrytaren är av, då skall värdet vara ∞.
-
Hur felsöker man jordfelsbrytare?
Om ett jordfel uppstår i en elanläggning kan följande felsökningsförfarande användas:
Felfall 1:
Jordfelsbrytaren går ej att slå till efter installation. Felsökning: Se till att nolla och skyddsjord ej har någon förbindelse med varandra. Detta kan kontrolleras med summer eller Ohm-meter. Kontrollera jordfelsbrytaren genom att frånkoppla samtliga utgående ledningar och prova testknapp samt återställning. Går inte jordfelsbrytaren att återställa så är den felaktig. Kontrollera att endast skyddade gruppnollor är anslutna till nollskenan efter jordfelsbrytaren.
Felfall 2:
Testknapp fungerar ej. Felsökning: Se till att nolla och skyddsjord ej har förbindelse med varandra, och att testknappskretsen har strömförsörjning.
Felfall 3:
Jordfelsbrytaren slår ifrån och går ej att återställa. Felsökning: Det föreligger ett jordfel i anläggningen. Sök felet genom att frånkoppla alla grupper och återställ jordfelsbrytaren! Koppla därefter in första gruppen och kontrollera om jordfelsbrytaren löser ut. Om inte, frånkoppla första gruppen och tillkoppla andra gruppen o.s.v. Med detta förfaringssätt kommer jordfelet att kunna lokaliseras om det är större än jordfelsbrytarens märkfelström.
Bra hjälpmedel vid felsökning är en jordfelstester eller jordfelsmätare. I enstaka fall kan reläet avmagnetiseras tillfälligtvis efter frånslag. Det går då inte att återställa. Vänta 10-30 minuter då magnetisering ånyo skett och återställ jordfelsbrytaren.
-
Måste jag sätta jordfelsbrytare?
Jordfelsbrytare (JFB) krävs i ett antal fall, se Elsäkerhetsverkets föreskrifter 2008:1 samt elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 4. Generellt gäller JFB för 20 A-uttag för allmänt bruk samt belysningskretsar och 32 A vid utomhusuttag.
Absolut krav är att uttag upp till 16 A i bostäder, grundskolor, förskolor, fritids- eller daghem ska skyddas av JFB på 30 mA.
-
Vilken jordfelsbrytare ska jag välja? Typ A, HI, F, B, B+ eller S?
De olika typerna hänför sig till vilken typ av felström jordfelsbrytare klarar av att detektera.
Typ A
Jordfelsbrytare som kan detektera både nätfrekvent växelström och pulserande likström. Felström med pulserande likström kan produceras av alla laster med effektreglering, såsom likriktare, tyristorer etc. Jordfelsbrytare typ A används överallt där elektroniska och icke elektroniska belastningar drivs utan en frekvensomvandlare eller likriktare.
Rekommenderat användningsområde: Allmänt (hushåll, butik, industri). Vägguttag, dimrar, switchade strömförsörjningar, stegmotorer, fläktar och ugnar.
Typ HI (Typ A + korttidsfördröjning):
Jordfelsbrytare med en kort fördröjning, men som fortfarande löser inom tiden enligt allmän typ.
Rekommenderat användningsområde:
Allmänt (Hushåll, butik, industri). Större belysningsgrupper, strömförsörjning till datorer och andra grupper där strömspikar kan förekomma.
Typ F (Typ A + korttidsfördröjning+ 1 kHz):
Jordfelsbrytare som kan detektera växelström upp till 1 kHz och pulserande likström. Enfas frekvensomvandlare kan generera felströmmar med blandade frekvenser som avviker från 50 Hz.
Rekommenderat användningsområde:
Allmänt (Hushåll, butik, industri). Hushållsapparater med enfas växelriktare tvättmaskiner, värmepumpar, luftkonditionering
Typ B & B+
Jordfelsbrytare typ B, som kan detektera växelström upp till 1 kHz, pulserande likström och ren likström.
Rekommenderat användningsområde:
Industritillämpningar. Motorer med flerfasig växelriktare, laddboxar för elfordon, solcellsanlaggningar, hissar och rulltrappa.
Typ S
Typ S är en specialtyp för 300 mA felström, avsedd enbart för anläggningsskydd som är selektiv mot efterkopplad jordfelsbrytare för personskydd.
-
Hur lång bryttid har en jordfelsbrytare?
En typ A-jordfelsbrytare får ha en frånkopplingstid på 300 ms vid 30 mA och 40 ms vid 300 mA. Oftast har den en kortare tid, men detta är max frånkopplingstid enligt standarden.
-
Jordfelsbrytaren löser ut när ljuset släcks, vad är fel?
Detta fenomen kan uppkomma då armaturerna är försedda med HF-don. De innehåller komponenter som vid frånslag laddar ur till jord under ett mycket kort ögonblick. Man kan använda en korttidsfördröjd jordfelsbrytare typ HI (CDHxxx) som ej reagerar för dessa kortvariga förlopp.