Snab­ban­slut­nings­teknik
QuickConnect 20 år

I år firar snab­ban­slut­nings­tek­niken QuickConnect 20 år. Tekniken har gett säkrare förbind­ningar med tryg­gare anslut­ningar sedan 2005. 

Ilustrerad mekanism vy inifrån Quickconnect

Prak­tisk, under­hållsfri teknik
med snabb och säker anslut­ning

Snab­ban­slut­ning QuickConnect

Tekniken ger säkrare förbind­ningar med tryg­gare anslut­ningar. Nu har 70% gått över till QuickConnect snab­ban­slut­ning på mini­bry­tare och jord­fels­bry­tare från Hager. QuickConnect ger en märkbar bespa­ring i tid om man jämför med produkter som har skru­van­slut­ning och tack vare hög kvalitet och till­för­lit­lighet kan vi garan­tera en säker elin­stal­la­tion.


Konstant fjäder­tryck

Dubbla utgå­ende anslut­ningar som är obero­ende av varandra med QuickConnect. För att ansluta, tryck helt enkelt bara i ledningen. Resultat: en perma­nent säker instal­la­tion. Tack vare ett konstant fjäder­tryck, behöver man inte efterdra. För att demon­tera, tryck på knappen med en skruv­mejsel och dra ut ledningen.

Hand kopplar en tråd till en Hager QuickConnect automatsäkring med synliga interna komponenter

CCP_0085_Chronometer

Snabb

Gör instal­la­tioner upp till 50 % snab­bare

Säker

Säker anslut­ning som inte behöver efter­dras

Prak­tisk

Monte­ring av fasskenan sist


Fasskenor med QuickConnect

Den fjäder­be­las­tade snab­ban­slut­ningen på fasskenan säker­ställer ett till­för­lit­ligt kontakt­tryck och en god anslut­ning. Fasskenor trycks fast efter att mjuk­le­dar­för­bind­ningar är förlagda. Skruven påverkar bara hiss­klämman (ej fasskenan), vilket innebär att man tydligt ser så att anslut­ningen ligger korrekt i hiss­klämman på mini­bry­taren. Detta ger även mer utrymme att lägga in anslut­ning­arna på utgå­ende innan man monterar fasskenan. Hager mini­bry­tare med QuickConnect möjliggör monte­ring av fasskenan sist.


Enkelt att byta dvärg­bry­tare på DIN-skenan med QuickConnect

Enkelt byte på DIN-skenan

Tack vara det inno­va­tiva DIN-skene­fästet är det bara att lossa ledningen, dra ut fästet och ge ett lätt tryck på fasske­nans kant så att den släpper från mini­bry­taren och skjut sedan upp mini­bry­taren från DIN-skenan.

Säker spän­nings­prov­ning

Spän­nings­prov­ningen på QuickConnect görs via hålet vid knappen. Alla modul­kom­po­nenter är berö­rings­skyd­dade enligt kaps­lings­klass IP20 vilket ger säkerhet under instal­la­tion och i drift.

Hager-Norm-QC-kompabilitet_lan

Full kompa­bi­litet och lönsamhet

Full kompa­bi­litet med Hager mini­bry­tare såväl med QuickConnect som med skruv, även tidi­gare gene­ra­tionen. Mer lönsamhet genom problemfri utvidg­ning av en befintlig instal­la­tion.



Favo­riter 
med QuickConnect-teknik

Mini­bry­tare

Jord­fels­bry­tare

Person­skydds­bry­tare



Snab­bare och billi­gare med QuickConnect

Se vår enkla beräk­ning

QuickConnect-anslut­ning­tek­niken ger en märkbar bespa­ring i tid om man jämför med enheter med skru­van­slut­ning. 

  • Klicka här för beräk­ning


Liten ikon av en person med hörlurar som representerar kundsupport eller assistans

Har du frågor?
Våra experter svarar gärna.

Oavsett om det gäller plane­ring eller instal­la­tion så finns vi med dig hela vägen.


Instruk­tions­film
QuickConnect

Fördelar i korthet

  • Högsta säker­hets­nivå med konstant fjäder­tryck
  • Säker anslut­ning
  • Säker spän­nings­prov­ning
  • Klar och tydlig märk­ning
  • Full kompa­bi­litet och lönsamhet
  • Snab­bare och billi­gare med QuickConnect
  • Genom­tänkt produkt­utbud med QuickConnect


FAQ

Vanliga frågor och svar


  • Vad är QuickConnect?

    QuickConnect är en snab­ban­slut­nings­teknik som används för att göra instal­la­tioner snab­bare och säkrare. Den elimi­nerar behovet av att efterdra skru­van­slut­ningar och säker­ställer en pålitlig kontakt genom konstant fjäder­tryck.

  • Hur fungerar QuickConnect?

    QuickConnect fungerar genom att man helt enkelt trycker in ledningen i anslut­ningen. Fjäder­me­ka­nismen håller ledningen på plats och säker­ställer en stabil och säker anslut­ning utan behov av efter­drag­ning  (om ingen ledning är ansluten på hiss­klämman).

  • Vilka är förde­larna med QuickConnect?

    Förde­larna med QuickConnect inklu­derar snab­bare instal­la­tionstid (upp till 50% snab­bare), säker anslut­ning som inte behöver efter­dras, och enkel demon­te­ring genom att trycka på en knapp med en skruv­mejsel.

  • Är QuickConnect kompa­ti­belt med alla typer av ledningar?

    QuickConnect är designat för att vara kompa­ti­belt med de flesta stan­dard­led­ningar som används i elin­stal­la­tioner. Det är viktigt att följa till­ver­ka­rens rekom­men­da­tioner för att säker­ställa korrekt använd­ning.

  • Hur under­håller jag en QuickConnect-anslut­ning?

    QuickConnect-anslut­ningar kräver mini­malt under­håll. Eftersom de inte behöver efter­dras.