Effektbrytare | Hager

Effekt­bry­tare

Sorti­mentet inom ACB och MCCB

Effekt­bry­tare är en viktig beståndsdel inom eldis­tri­bu­tion och elsä­kerhet. De skyddar elekt­riska kretsar från över­be­last­ning och kort­slut­ningar och är speci­ellt anpas­sade för kommer­si­ella projekt.


Luft­bry­tare (ACB)

Luft­bry­tar­se­rien hw+ finns i tre stor­lekar med märk­ström från 400 A till 4000 A. Här hittar du också utlös­nings­en­he­terna sentinel och sentinel Energy.

Auf der Frontseite des Leistungsschalters wird das Konfigurationstool über ein Anschlusskabel mit der Schnittstelle verbunden

Isoler­kaps­lade effekt­bry­tare (MCCB)

Öka säker­heten i din elin­stal­la­tion med h3+. Drift­säkra och kompakt effekt­bry­tare som finns i tre olika stor­lekar med märk­ström från 25 A till 1600 A.