Luft­bry­tare
hw+

Smart. Säker. Enkel.

Det är vad luft­bry­tar­se­rien hw+ handlar om! Välj bland tre stor­lekar med olika märk­strömmar och brytar­ka­pa­ci­teter samt de elektro­niska skydden sentinel och sentinel Energy. På så vis hittar du en perfekt ACB för dina elin­stal­la­tioner!


ACB med märk­ström från 4 000 till 6 300 A

Vare sig du är elkon­sult, appa­rat­skåps­byg­gare, instal­latör eller operatör: Vår luft­bry­tare hw+ erbjuder alla de funk­tioner du behöver för att förbättra system­de­sign, konstruk­tion och drift i alla kommer­si­ella bygg­nader. 


Produkter

  • Luft­bry­tare HW1, HW2, HW4 och HW6 för varje behov
  • Last­från­skil­jare

Till­gäng­liga versioner

  • Fast
  • Utdragbar

Fullt sorti­ment av till­behör

  • Styr­ning och kommando
  • Signa­le­ring
  • Låsning
  • Förreg­ling
  • Anslut­ning

    Elektro­niska skydd

    • Sentinel för stan­dard­skydd (LI, LSI, LSIG)
    • Sentinel Energy för avan­cerat skydd (LSI, LSIG) som mätning och kommu­ni­ka­tion


    Lär känna hw+
    luft­bry­tar­serie

    Med våra luft­bry­tare uppnår du maximal flex­i­bi­litet vid projek­te­ring, instal­la­tion och drift.


    hw+ med sentinel elektro­niskt skydd

    Skyddet inte­grerar alla nödvän­diga funk­tioner och verktyg i ett intel­li­gent system. Detta gör det möjligt att när som helst reagera flex­i­belt på föränd­ringar i distri­bu­tions­sy­stemet. Med en LCD-display och använ­dar­vänlig navi­ge­ring är den enkel att använda. Skydds­in­ställ­ningar kan enkelt konfi­gu­reras på luft­bry­taren.

    hw+ med sentinel elektro­niskt skydd

    • Huvud­sak­liga fördelar

      Enkelt under­håll

      hw-plus, säker och lättan­vänd utlös­nings­en­het

      Säkra och lättan­vända utlös­nings­en­heter

      Plug & Play-märk­strömsplugg

      Hjälp­kon­takter

      Enkel drift­sätt­ning via mjuk­vara

      Varningar och utlös­nings­larm

      Enkel och säker monte­ring av till­behör

      Enkel låsning och förreg­ling

    • Topp­funk­tioner

      LCD-display

      Den skarpa LCD-displayen hjälper dig att konfi­gu­rera utlös­nings­en­heten.

      Sentinel

      Säker juste­ring av skyddet med kombi­nerat vred och LCD-display.

      Märk­strömsplugg

      Gör det enklare att anpassa ditt system med en plug & play-kontakt.

      OAC-modul till hw+ från Hager

      OAC-modul

      Upp till fem valfria kontakter för utgångs­larm kan anslutas via kopp­lingsplintar för att över­vaka de vikti­gaste orsa­kerna till ofri­vil­ligt från­slag.

      Kopp­lingsplintar

      Enkel utbyggnad med plintar för all kring­ut­rust­ning (motordon, spolar, omkopp­lare etc.) via snab­ban­slut­ningar.

      Förreg­ling

      Denna låsan­ord­ning bloc­kerar tryck­knappen PUSH ON för att förhindra att luft­bry­taren gör till­slag.

      Till- och från­slags­spolar

      Säker och enkel monte­ring. Spolar monteras enkelt och säkert tack vare tryck- och låssy­stemet.

      Manö­vervev

      Perfekt och säkert inte­grerad med en förva­rings­plats.

      Berö­rings­skydd

      Låsbara säker­hets­luckor täcker huvud­kon­tak­terna så snart brytaren dras ut ur ramen.

      Utdragbar teknik

      Enkel bort­tag­ning av luft­bry­taren från den utdrag­bara ramen tack vare styrskenor som kan skjutas ut på sidorna.

      QR-kod

      Få all infor­ma­tion och tekniska doku­ment om din produkt genom att skanna QR-koden.

      Utdrag­nings- och låsspärr

      Läges­spärren används inte bara för att frigöra chas­sits posi­tion utan används även för att låsa det med upp till tre hänglås.

    • Över­sikt inställ­ningar

      Slå på strömmen till displayen

      Ström­sätt utlös­nings­en­heten med en USB-power­bank.

      Manö­vervred

      Vred i kombi­na­tion med display för enklare skydds­in­ställ­ning.

      Skydds­in­ställ­ningar

      Varje para­meter visas i realtid, i ampere eller sekunder. Du kan ställa in alla para­metrar för lång­tids­för­dröj­ning, kort­tids­för­dröj­ning samt momen­tant skydd, och bero­ende på produk­tan­pass­ning, antingen neut­ral­skydd eller jord­fel­skydd.

      Över­sikt inställ­ningar

      OK-knappen kan användas när som helst för att visa en över­sikt över inställda para­metrar.

      Neut­ral­skydd

      Öppna batte­ri­luckan för att komma åt neut­ral­skydds­in­ställ­ningen.


    hw+ med sentinel Energy elektro­niskt skydd

    Skyddet sentinel Energy förbättrar använ­darupp­le­velsen. En skarp TFT-display i färg förhöjer funk­tio­na­li­teten. Förutom alla sentinel-egen­skaper har den kommu­ni­ka­tion, avan­ce­rade skydd, larm, mätning, och styr­funk­tioner för höga krav.

    hw+ med sentinel elektro­niskt skydd

    • Huvud­sak­liga fördelar

      Blue­tooth-ansluten

      Mätfunk­tioner

      Avan­ce­rade skydd

      Modbus-kommu­ni­ka­tion

      Avan­ce­rade larm

      Styr­funk­tioner

      Enkelt under­håll

    • Topp­funk­tioner

      Sentinel Energy

      Den skarpa TFT-displayen visar förde­fi­ni­e­rade mätnings- och inställ­ningar.

      Blue­tooth-ansluten

      Över­vaka luft­bry­taren med hjälp av Hager Power touch-appen med hjälp av den Blue­tooth-förbe­redda utlös­nings­en­heten för sentinel Energy.

      COM-moduler

      Valfria kommu­ni­ka­tions­mo­duler möjliggör kommu­ni­ka­tion via Modbus-RTU eller Modbus-TCP med agardio.manager och program­varan stream.

      Panel­dis­play

      Till­be­höret panel­dis­play ger åtkomst till luft­bry­taren när den är monterad bakom en dörr eller panel.

      OAC-modul till hw+ från Hager

      OAC-modul

      Upp till fem valfria kontakter för utgångs­larm kan anslutas via kopp­lingsplintar för att över­vaka de vikti­gaste orsa­kerna till ofri­vil­ligt från­slag.

      Kommu­ni­ce­rande spolar

      SH- och CC-spolarna är redo att ta emot från­slag- och till­slags­kom­mandon, vilket möjliggör fjärr­styr­ning via Hager Power touch-appen, program­varan Hager Power setup eller Modbus-kommu­ni­ka­tion.

      USB-C-anslut­ning

      Den inte­gre­rade USB-C-porten möjliggör drift även utan ström­för­sörj­ning. Anslut bara en bärbar dator och använd program­varan Hager Power setup för att testa och drift­sätta brytaren.

    • Över­sikt över inställ­ningar

      Live-läge

      I live-läget finns 36 förde­fi­ni­e­rade vyer. Du kan välja upp till 15 favo­riter som visar de mätvärden och inställ­ningar som är av intresse. Dessa roteras sedan auto­ma­tiskt igenom i livet-läget.

      Mätnings­dis­play

      Du kan när som helst hämta alla para­metrar genom att trycka på OK-knappen. De flesta uppmätta värdena kan visas både nume­riskt och grafiskt.

      Utlös­nings- och larm­po­pup­fönster

      Du kan få mer infor­ma­tion om funk­tionsfel och larm med hjälp av OK-knappen.


    Skydd
    på plats

    Alla luft­bry­tare i serien hw+ kan enkelt inte­greras i unimes H-kaps­lingen för eldis­tri­bu­tion. Eftersom den utgör själva kärnan i ström­för­sörj­ningen, sitter den exakt där den hör hemma: i ställ­ver­kets hjärta, och erbjuder till­för­lit­ligt skydd mot över­be­last­ning, kort­slut­ningar och andra felkällor.

    Hager ACB unimes h

    Maxi­mera poten­ti­alen

    Luft­bry­tarna hw+ leve­reras med ett komplett paket till­behör: kommandon, signaler, skydd, låsning och förreg­lings­sy­stem. Detta gör att du kan konfi­gu­rera luft­bry­taren efter dina behov.

    Hjälp­kon­takt (AX) från Hager

    Hjälp­kon­takter (AX)

    Hjälp­kon­takter (4 st för HW1/HW2 och 6 st för HW4/HW6) används för att fjär­rö­ver­föra status, till­slagen eller från­slagen.

    Motordon (MO) till hw+ från Hager

    Motordon (MO)

    Fjäder­spän­nings­mo­torn används för att ladda fjäder­me­ka­nismen när luft­bry­taren är till­slagen.

    Spolar till hw+ från Hager

    Spolar

    Spolarna används för att göra fjärr­från­slag eller -till­slag av luft­bry­taren.

    Låsning av tryck­knappar hw+

    Låsning av tryck­knappar

    Förhindrar manövre­ring av tryck­knappar, kan också användas för att forcera och låsa in luft­bry­taren.

    Lås i från­slaget läge (OLK) hw+ från Hager

    Lås i från­slaget läge (OLK)

    Lås enkelt luft­bry­taren i från­slaget läge tack vare ett Ronis-lås.

    Meka­nisk förreg­ling (MI) hw+ från Hager

    Meka­nisk förreg­ling (MI)

    Förregla två eller tre luft­bry­tare för säker­hets­tillämp­ningar. Kompa­tibel med alla brytar­ver­sioner (3P och 4P, fast och utdragbar).


    AMA-texter för luft­bry­tare

    AMA-texter för att under­lätta i projek­te­ring av elför­del­ningar med effekt­bry­tare och luft­bry­tare.

    How-to play­list

    Hand­fasta tips på hur du hanterar din luft­bry­tare i serie hw+


    Alltid vid din sida 

    Som din partner hjälper vi dig med rätt verktyg under hela processen. Från plane­ring och anpass­ning till full­ständig drift. 

    Program­varan Hagercad

    Vår program­vara är en heltäc­kande lösning. Med den gör du nätverks­be­räk­ningar, drift­sätt­ning av enheter och plane­ring av fördel­nings­kaps­lingar. 

    Webb­kon­fi­gu­rator

    Med webb­kon­fi­gu­ra­torn för hw+ kan du anpassa luft­bry­taren efter dina behov och välja typ, utlös­nings­enhet och konfi­gu­ra­tion av luft­bry­taren. 

    Hager Power setup

    Program­varan Hager Power Setup hjälper dig med förde­fi­ni­e­rade inställ­ningar under drift­sätt­ning. Dess­utom kan du impor­tera skydds­in­ställ­ningar och hämta åtgärds­loggar via Hagercad.

    Appen Hager Power touch

    I kombi­na­tion med utlös­nings­en­heten sentinel Energy kan du löpande hålla koll på drift­status, under­hålls­in­for­ma­tion och kontrol­lera uppmätta värden. 


    Ytter­li­gare infor­ma­tion

    Ladda ner broschyr


    Har du andra frågor?
    Vi finns här för dig.

    Vill du veta mer om vår luft­bry­tare eller behöver du hjälp med konfi­gu­ra­tionen? Kontakta vår kund­tjänst.