Hager Protec­tion COOR­DI­NA­TION

Mjuk­vara för selek­ti­vitet, backup och samord­ning av skydd

Det digi­tala verk­tyget som hjälper dig att välja rätt kombi­na­tioner av brytare i alla typer av instal­la­tioner.

Hager_acb-unimes-h-0010-lan

Enkelhet och preci­sion med Hager Protec­tion COOR­DI­NA­TION

Förenk­lade processer med en enda mjuk­vara

Selek­ti­vitet, backup och samord­ning av skydd är grund­läg­gande aspekter för att garan­tera drift­sä­kerhet och säkerhet i elekt­riska instal­la­tioner. Hagers mjuk­vara förenklar dessa processer och gör det möjligt att på några få steg iden­ti­fiera rätt kombi­na­tion av skydds­pro­dukter. Ett direkt stöd för alla som projek­terar och bygger elför­del­ningar.



Exakt och komplett beräk­ning
Allt i ett enda verktyg

Garan­terad säkerhet

Väljer auto­ma­tiskt kombi­na­tioner av enheter som uppfyller IEC stan­darder och är testade av Hager.

Utformat för projek­törer och appa­rat­skåps­byg­gare

Intuitiv struktur och resultat som kan expor­teras till ett projekt­do­ku­ment.

Tids­be­spa­ring

Ingen manuell sökning: tabel­lerna är inte­gre­rade och alltid uppda­te­rade.

Full­stän­digt stöd

Täcker selek­ti­vitet, samord­ning och backup för Hagers sorti­ment.



En mjuk­vara, fyra använd­nings­om­råden

Mjuk­varan erbjuder fyra delar som svarar mot olika behov för en full­ständig system­ve­ri­fi­e­ring.

Protection-Device-1-squ

Selek­ti­vitet mellan brytare

Selek­ti­vitet gör det möjligt att isolera felet genom att endast den brytare som är placerad direkt uppströms om felet löser ut i en elekt­risk instal­la­tion.

Protection-Device-2-squ

Förstärkt selek­ti­vitet mellan brytare

Förstärkt selek­ti­vitet säker­ställer att samt­liga skydds­en­heter löser selek­tivt för alla nivåer av kort­slut­nings­ström.

Protection-Device-3-squ

Kaskad- / back­upp­skydd mellan brytare

Brytaren uppströms begränsar felströmmen till en nivå som den nedströms place­rade brytare kan tåla utan skador. Denna princip bidrar till att sänka den totala instal­la­tions­kost­naden.

Protection-Device-4-squ

Samord­ning mellan brytare

Samordnat skydd används för att skydda last­från­skil­jare nedströms från en luft­bry­tare, effekt­bry­tare eller mini­bry­tare.


Vanliga frågor (FAQ)

Om selek­ti­vitet, backup och samord­ning av brytare

  • Vad menas med selek­ti­vitet mellan brytare?

    Selek­ti­vitet är förmågan hos en elekt­risk instal­la­tion att isolera endast den del av kretsen där felet har uppstått. Det garan­terar drifts­kon­ti­nu­itet och minskar onödiga från­slag av andra kretsar.


  • Vad innebär samord­ning mellan norm­ap­pa­rater och effekt­bry­tare?

    Samord­ning veri­fi­erar att två enheter instal­le­rade i serie kan arbeta till­sam­mans på korrekt sätt och skydda varandra vid kort­slut­ning, i enlighet med IEC stan­darder.


  • Vad betyder de olika selek­ti­vi­tets­ni­vå­erna?

    Partiell/begränsad selek­ti­vitet

    - Selek­ti­vitet upp till ett speci­fi­cerat värde enligt bryta­rens karak­te­ri­stik (Is).

     

    Full selek­ti­vitet

    - Selek­ti­vitet upp till den maxi­mala prospek­tiva kort­slut­nings­strömmen (Isc_max) på last­sidan av den nedströms belägna brytaren.

     

    Total selek­ti­vitet

    - Selek­ti­vitet upp till nedströms bryta­rens bryt­för­måga (Icu & Icn). Anges ofta som ett ”T” i tabellen.

     

    Förhöjd selek­ti­vitet

    - Selek­ti­vitet upp till ett värde som över­stiger nedströms bryta­rens bryt­för­måga när kaskad- / back­up­kopp­ling används.

     

  • Vad innebär ener­gi­ba­serad selek­ti­vitet?

    När en hög kort­slut­nings­ström detek­teras av två ström­be­grän­sande brytare (A och B), öppnas deras kontakter samti­digt. Som ett resultat begränsas strömmen kraf­tigt.
    Den mycket höga ljus­bågse­nergin på nivå B orsakar en utlös­ning av effekt­bry­tare B (ljus­bågse­nergin högre än opera­ting I2T).
    Därefter begränsas ljus­bågse­nergin till nivå A och är inte till­räcklig för att fram­kalla utlös­ning av A (ljus­bågse­nergi lägre än Pre arcing I2T).


    Hager-protection-coordination-selektivitet-faq

     

  • Vad används backup till i elsy­stem?

    Backup gör det möjligt för två brytare att arbeta i kombi­na­tion för att öka den totala bryt­för­mågan i en anlägg­ning, vilket förbättrar säker­heten i instal­la­tioner med höga kort­slut­nings­strömmar. Den uppströms ström­be­grän­sande brytaren redu­cerar den genom­släppta energin och gör så att den nedströmspla­ce­rade brytaren kan klara en högre kort­slut­ning än vad den är till­verkad för.

     

  • Gene­rerar konfi­gu­ra­torn tabeller som uppfyller IEC stan­darder?

    Ja. Verk­tyget använder certi­fi­e­rade prov­nings­data och produ­cerar kombi­na­tioner som uppfyller IEC 60898 och IEC 60947, vilket säker­ställer till­för­lit­liga val som kan användas i profes­sio­nella projekt. Alla kombi­na­tioner i tabel­lerna är testade och godkända av Hager.


  • Kan jag expor­tera eller ladda ned tabel­lerna som gene­reras i mjuk­varan?

    Ja. Mjuk­varan gör det möjligt att expor­tera resul­taten i format som är använd­bara i projek­te­ring, vilket under­lättar infö­randet av tabeller i tekniska doku­ment och projekt­un­derlag.

     


Använd mjuk­varan direkt i webb­lä­saren

Säker­ställ rätt selek­ti­vitet och förenkla projek­te­ringen i ditt projekt.

Behöver du hjälp?

Har du frågor om produktval eller behöver hjälp med att välja korrekt kombi­na­tion? Vårt expert­team finns till­gäng­ligt.