Hager Power touch:
Visu­a­li­sera och över­vaka luft­bry­tare


Ny digital använ­darupp­le­velse för 
luft­bry­tar­se­rien hw+ med sentinel Energy

Hager Power touch-appen i kombi­na­tion med utlös­nings­en­heten sentinel Energy ger luft­bry­tar­se­rien hw+ en digital använ­darupp­le­velse. Appen gör det enklare att kontrol­lera drift­status och under­hålls­in­for­ma­tion samt att använda enheten. Du kan också, när som helst, över­vaka de uppmätta värdena på din ACB. 



Ladda ner nu 

Besök Appstore eller Google Play och ladda ner appen för att opti­mera använ­darupp­le­velsen av hw+ sentinel Energy.



Hager Power touch-appen: 
Fokus på luft­bry­taren

Kontrol­lera drift­status för din hw+

Kontrol­lera luft­bry­ta­rens status och belast­ning. Du får också infor­ma­tion om när larm inträffar och kan hålla koll på kommande under­håll. 

Över­vaka uppmätta värden

Använd den grafiska displayen för att hålla ett öga på ström, spän­ning, frekvens, ener­gi­för­bruk­ning och många andra para­metrar för luft­bry­taren.

Till- och från­slag

Om din luft­bry­tare är utrustad med kommu­ni­ce­rande shuntut­lö­sare (SH) och till­slags­spole (CC) kan du göra till- och från­slag av enheten utan att stå i direkt närhet av brytaren. Dessa kommandon är lösenords­skyd­dade.

Hantera felhän­delser

Du kan kontrol­lera alla felhän­delser direkt på luft­bry­taren. 

Kontrol­lera inställ­ningar

Håll koll på skydds­in­ställ­ning­arna och alla andra inställ­ningar för luft­t­bry­taren.

av

Luft­bry­tar­se­rien
hw+

hw+ med utlö­sa­ren­he­terna sentinel och sentinel Energy kombi­nerar maximal system­till­gäng­lighet med enkel instal­la­tion.

Hager Power Setup instal­la­tion 

Bekanta dig med vårt drift­sätt­nings­verktyg Hager Power Setup för luft­bry­tar­se­rien hw+ och effekt­bry­tar­se­rien h3+.