Hager Power setup
Mjukvara för säker idrifttagning av luftbrytare hw+ och effektbrytare h3+
![Person som hanterar en elektrisk distributionspanel från Hager med övervakningsskärm och kontroller](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/support/hjalpmedel-och-programvara/hager-power-setup/mgl5495_squ.jpg?h=640&la=sv-se&hash=ADF5FA728D9718ACADA0EF506F856C21)
För konfigurering, test, diagnostik och historik för din hw+ eller h3+ brytare
Hager Power setup är mjukvaran som du använder för att på ett säkert, enkelt och snabbt sätt konfigurera din hw+ luftbrytare eller h3+ effektbrytare. Uppkoppling till brytaren sker via en MIP-kabel (HTL010H) för h3+ och för hw+ luftbrytare används en standard USB-C kabel. Ladda ner mjukvaran och installera den på din dator, koppla in brytaren till din dator med en kabel och några sekunder senare har mjukvaran hittat din brytare. Nu kan du se aktuell status på brytaren, historik, ändra inställningar, larm, utföra tester m.m.
Fördelar med Hager Power setup:
- Inställning av det elektroniska skyddet
- Brytarstatus i realtid
- Historik som är selekterbar
- Olika typer av tester med tillhörande protokoll
- Servicehistorik
- Alarminställning