Effekt­bry­tare
h3+

För kommer­si­ella elin­stal­la­tioner

Hager gjutet skalteknikbrytare 630A med vippströmbrytare, framsida mot vit bakgrund

Nu i tre stor­lekar
bryt­för­måga upp till 70 kA

De nya effekt­bry­tarna h3+ (MCCB) har bryt­för­måga på upp 70 kA. Det ökar säker­heten utan att kompro­missa på drift­sä­ker­heten. h3+ effekt­bry­tare kommer i tre kompakta stor­lekar, 25 – 630 A och i ett stort antal vari­anter som enkelt kan inte­greras i kaps­lings­sy­stem från Hager.

h3+ från Hager

Effekt­bry­tare
h3+

För garan­terat skydd


Många valmöj­lig­heter

Med de nya P160, P250 och P630-stor­le­karna kan du välja mellan ett stort antal kombi­na­tioner av till­behör för att skapa din opti­mala effekt­bry­tar­funk­tion. Du väljer inom ett område mellan 25 till 630 A med bryt­för­måga från 20 upp till 70 kA och flera möjlig­heter till över­vak­ning och styr­ning av din instal­la­tion.

Effektbrytare P160 från Hager

P160

P250

Leistungsschalter h3+ P630

P630



Ökad till­för­lit­lighet –
genom elektro­niska skydd

Effektbytare h3+ från Hager

P160 - TM

P160 - LSI

Effektbrytare h3 + från Hager

P160 - Energy


  • TM

     

    01 Oför­lor­bara skruvar i effekt­bry­ta­rens lock

    • Enkel att öppna med 1/4 varvs skruvar
    • Lock med siktrutor

    02 Siktrutor för hjälp­kon­takter

    • Synlig hjälp­kon­takt utan att öppna lock
    • Snabb och enkel inspek­tion

    03 Låsbar vippa

    • Utdragbar låsan­ord­ning på vredet
    • Vredet är plom­ber­bart
  • LSI

     

    01 Oför­lor­bara skruvar i effekt­bry­ta­rens lock

    • Enkel att öppna med ¼ varvs skruvar
    • Lock med siktrutor

     

    02 Siktrutor för hjälp­kon­takter

    • Synlig hjälp­kon­takt utan att öppna lock
    • Snabb och enkel inspek­tion

     

    03 Låsbar vippa

    • Utdragbar låsan­ord­ning på vredet
    • Vredet är plom­ber­bart

     

    04 Inte­grerad larm­var­ning

    • Varnar för risk för utlöst skydd vid 80 % av inställd utlös­nings­ström
    • Ökar anlägg­ningen drift­sä­kerhet

     

    05 Uttag för anslut­ning av konfi­gu­ra­tions­verktyg

    • Test och status indi­ke­ring för doku­men­ta­tion
  • Energy

     

    01 Oför­lor­bara skruvar i effekt­bry­ta­rens lock

    • Enkel att öppna med ¼ varvs skruvar 
    • Lock med siktrutor

     

    02 Siktrutor för hjälp­kon­takter

    • Synlig hjälp­kon­takt utan att öppna lock
    • Snabb och enkel inspek­tion

    03 Låsbar vippa

    • Utdragbar låsan­ord­ning på vredet
    • Vredet är plom­ber­bart

     

    04 Inte­grerad larm­var­ning

    • Varnar för risk för utlöst skydd vid 80 % av inställd utlös­nings­ström
    • Ökar anlägg­ningen drift­sä­kerhet

    05 Konfi­gu­rerbar larm­kon­takt

    • Test och status indi­ke­ring för doku­men­ta­tion

     

    06 Display för mätvärden

    • Läsbara mätpa­rabler: I, U, P, Q, S, E, ΣI, ΣP, f, PF, THD ...
    • OLED -display med läsbarhet under alla belys­nings­för­hål­landen
    • Mätnog­grann­hets­klass 1

    07 Uttag för anslut­ning av konfi­gu­ra­tions­verktyg

    • Konfi­gu­ra­tion via smartp­hone, surf­platta eller dator
    • Test och status indi­ke­ring för doku­men­ta­tion

     

    08 Anslut­ning för panel­dis­play

    • Effekt­bry­tarna konfi­gu­reras med en digital display
    • Till­gäng­liga status och mätvärden:
      - I, U, P, Q, S, E, ∑I, ∑P, f, PF, THD ...

     

    09 Zonin­delad selek­ti­vitet ZSI

    • Säker­ställer selek­ti­vitet i anlägg­ningen

Inställ­ning av
utlös­ningska­rak­te­ri­stik

utlös­ningska­rak­te­ri­stik h3+

TM

utlös­ningska­rak­te­ri­stik h3+

LSI

utlös­ningska­rak­te­ri­stik h3+

Energy


Förkla­ring och över­sikt över funk­tio­nerna för varje modell

Funk­tion  TM  LSI  Energy 
lr  Över­last­skydd inställbar inställbar inställbar
tr  Tids­för­dröj­ning Ir -  inställbar inställbar
lsd  Kort­tids­ström vid kort­slut­ning inställbar
inställbar inställbar
tsd  Fördröj­ningstid Selek­ti­vitet -  inställbar inställbar
l2t  Genom­släppt energi vid kort­tids­för­dröj­ning -  inställbar inställbar
li  Momentan kort­slut­nings­ström inställbar  inställbar inställbar
lg  Jord­fels­skydd -  -  inställbar
tg  Tids­in­ställ­ning jord­fels­skyddd -  -  inställbar
l2t  Genom­släppt energi -  Till/Från Till/Från

Fler möjlig­heter med h3+ Energy

Enkelt hand­ha­vande – ger unika möjlig­heter

Det finns två moduler till­gäng­liga för kommu­ni­ka­tion via Modbus RTU: detta låter dig fjärrav­läsa uppmätta värden och status­med­de­landen. Exem­pelvis kan h3+ -brytaren användas som en multi­funk­tions­mä­tare och till­han­da­hålla avläs­ningar via ett ener­giö­ver­vak­nings­sy­stem såsom agardio.manager.

hjälp­kon­takter h3+

Lätt­mon­te­rade hjälp­kon­takter

Både vad gäller h3+ eller före­gå­ende gene­ra­tion h3 används samma hjälp­kon­takter i alla effekt­bry­tare. Två hjälp­kon­takter per brytare kan användas. För den digi­tala effekt­bry­taren Energy finns en speciell hjälp­kon­takt (AX-AL) med från­slags­räk­nare och status­in­di­ke­ring.

Panel­dis­play h3+ från Hager

Panel­dis­play för konfi­gu­re­ring och indi­ke­ring

Som tillval kan en extern panel­dis­play monterad i kaps­lingens dörr anslutas där alla mätvärden på effekt­bry­taren visu­a­li­seras. Multi­in­stru­mentet har mätnog­grann­hets­klass 1 och därmed är sepa­rata ener­gi­mä­tare över­flö­diga. Konfi­gu­re­ring av effekt­bry­ta­rens utlös­nings­kurvor kan även utföras från panel­dis­playen.

Kommunikationsmodule HTC310H und HTG410H - Zubehör für Hager Leistungsschalter h3+ - Frontansicht

Ener­giö­ver­vak­ning via agardio

Det finns möjlighet att kommu­ni­cera mätvärden via Modbus RTU direkt från h3+ Energy. Med denna lösning kan uppmätta värden och status i elan­lägg­ningen fjärrav­läsas. h3+ Energy kan användas som en multi­funk­tions­mä­tare och till­han­da­hålla alla mätvärden via ett över­vak­nings­sy­stem såsom agardio.manager.



Enkel konfi­gu­ra­tion

Med det nya konfi­gu­ra­tions­verk­tyget kan du enkelt konfi­gu­rera alla h3+ Energy- och LSI-brytare på en PC, surf­platta eller smartp­hone. Tack vare den inbyggda webb­ser­vern behöver du inte någon speciell program­vara.

Auf der Frontseite des Leistungsschalters wird das Konfigurationstool über ein Anschlusskabel mit der Schnittstelle verbunden

Anslut konfi­gu­ra­tions­verk­tyget

Konfi­gu­ra­tions­verk­tyget ansluts till ett uttag  i effekt­bry­ta­rens front. Verk­tyget har en inbyggd magnet­platta på dess baksida så du kan enkelt hänga det till exempel kaps­lingens dörr och därmed ha bägge händerna till­gäng­liga för program­me­ringen.

konfi­gu­ra­tions­verk­tyg h3+

Starta konfi­gu­ra­tions­verk­tyget

Konfi­gu­ra­tions­verk­tyget har ett inbyggt batteri som akti­verar effekt­bry­taren när du startar verk­tyget. Det låter dig säkert konfi­gu­rera din nya h3+ Energy- och LSI-brytare utan ansluten nätspän­ning. Din smartp­hone, surf­platta eller dator kan anslutas till konfi­gu­ra­tions­verk­tyget via WLAN.

Anmeldung über Webbrowser

Logga in via webb­lä­saren

Logga in med ditt lösenord. Efter inlogg­ning görs konfi­gu­ra­tions­in­ställ­ningar och status­kon­troll enkelt via webb­lä­saren.

Konfiguration der Parameter

Konfi­gu­rera para­metrar

Nu kan konfi­gu­ra­tions­verk­tyget användas för program­me­ring av utlös­nings­kurvor och larm­funk­tioner. Du kan även använda konfi­gu­ra­tions­verk­tyget under drift för diagnostik och läsa av alla aktu­ella uppmätta värden samt status, till exempel händel­seshi­storik, antal till­slag/från­slag m.m.

av


Enkel konfi­gu­ra­tion
Säkra anslut­ningar

  1. Oför­lor­bara skruvar
  2. Kaps­lings­hölje med gång­järn
  3. Indi­ke­rings­fönster för hjälp­kon­takt
  4. Låsan­ord­ning för joys­tick
  5. Inte­grerad kontakt för avstäng­ning av förvar­nings­larm
  6. OLED-display
  7. Program­merbar larm­kon­takt
Enkel konfi­gu­ra­tion h3+

How-to videos

Packa upp

Kom igång

Ändra inställ­ningar