Självtestande jordfelsbrytare
Jordfelsbrytare med automatisk återställning och självtestfunktion
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/00-produktbilder/modulkomponenter/jordfelsbrytare-sjalvtestande/cda463ra_f7_lan.jpg?h=640&la=sv-se&hash=5A8AA0EF3E5A0F9DB89739034C001DF7)
Onödiga strömavbrott
ett minne blott
I vissa anläggningar måste det säkerställas att avbrott undviks vid jordfelstest. I bland sitter jordfelsbrytaren i installationer där man inte vill ha driftavbrott vid jordfelstest eller att jordfelsbrytaren är placerad på en svårtillgänglig plats. Om en jordfelsbrytare ligger i till-läge för länge kan brytarmekanismen bli trög. Det kan medföra att jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel. Jordfelsbrytaren är försedd med automatisk testfunktion som utför automatisk och periodisk test av jordfelsbrytaren, utan att slå ifrån installationen. Under detta test fungerar jordfelsbrytarens samtliga funktioner genom en by-pass krets. Jordfelsbrytaren har dessutom även en automatisk återställningsfunktion. Den kan lösa ut även på grund av temporära felorsaker som inte har orsakats av ett direkt jord- eller apparatfel i anläggningen.
Förbättrad installation
fler möjligheter
Inbyggd hjälpkontakt
potentialfri utgång
Den självtestande och självåterställande jordfelsbrytaren har en hjälp- och larmkontakt som standard. Den kan användas för att signalera att allt är normalt i anläggningen eller för att meddela när jordfelsbrytaren har motionerat sig. Hjälpkontakten kan också skicka notiser till hemlarmet om att det är dags att kolla elcentralen.
Den konfigureras genom ett tryck på knappen SET i minst 5 sekunder, välj mellan NO, NO eller puls.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/sjalvtastande-jordfelsbrytare/cda425ra-_-betang_sqr_1024x1024px.jpg?w=1000&hash=4F1C24A75F1D19528441DB23BB6E51EF)
Sjukhus
avbrottsfri motionering
Ibland sitter jordfelsbrytaren i installationer där man inte vill ha driftavbrott vid jordfelstest. I Länssjukhuset Ryhov i Jönköping monterades jordfelsbrytare med signalkontakt i kanalen så nära objektet som möjligt.
![Länssjukhuset Ryhofs byggnad i Jönköping](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/referensobjekt/ryhov/ryhov-1_sqr_1024x1024px.jpg?w=1000&hash=53A94CD2D2A727816843A87B035335AC)
Instruktionsfilm
Instruktionsfilm om hur du enkelt installerar och aktiverar din självtestande jordfelsbrytare med automatisk återställning.
Här kan jordfelsbrytaren användas:
- Sjukhus
- Telekommunikationsinstallationer
- Trafikljus
- Tågsignaler
- Stormarknader
- Glass-affärer
- Övervakningssystem
- Belysning på offentliga platser
- Trafikinformationspaneler
- Garage
Vanliga frågor / FAQ
-
Är man utan skydd under testet?
Nej, under testet garanterar en bypass-krets elektrisk kontinuitet medan en ytterligare jordfels-skyddsanordning garanterar systemets säkerhet.
-
Hur många återställningsförsök gör jordfelsbrytaren?
Jordfelsbrytaren stänger den kretsen så snart isolationskontrollen som körs varannan minut ger ett positivt resultat.
-
Kan det periodiska testet manövreras manuellt?
Ja, det kan manövreras manuellt genom att trycka på test-knappen som på vanliga jordfelsbrytare. I detta fall kommer lasten att bryta.
-
När sker den automatiska testkörningen?
Autotestet körs var 28:e dag.
Ytterligare information
Ladda ner broschyren
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/shared/icons/picto-white/011_hotlinesupport.png?w=120&hash=55065CAA042C1F9A8059A874CC844FE5)