Smart laddbox för hem med solceller
witty plus

Ladda snab­bare, säkrare och smar­tare. Med witty plus får du full kontroll över din ladd­ning – i dag och i fram­tiden.

hager-lifestyle-pic-witty-plus-efh-flow-002-7680x4320px-DMCX-en-04-2025-lan

Smarta fördelar med ladd­boxen witty plus

Snabb ladd­ning

Upp till 22 kW för kortare laddtid.

Säkerhet först

Robust konstruk­tion och RFID-kontroll.

Fram­tids­säker

Redo för solceller, ener­gi­styr­ning och smarta hem.

Hager Charge app

Styr ladd­ningen direkt från mobilen.

Hager Flow

Opti­mera ladd­ningen utifrån elpris och egen sole­nergi.


Varför välja witty plus?

När du inve­sterar i en laddbox vill du ha mer än bara ladd­ning. Med witty plus får du: 

 

  • Snab­bare ladd­ning – upp till 22 kW
  • Smart styr­ning – RFID, app och möjlighet till last­ba­lan­se­ring.
  • Fram­tids­redo – OCPP-stöd, MID-mätare och integ­ra­tion med ener­gi­sy­stem.
  • Trygg och tålig – IP54-klassad och byggd för nordiskt klimat.
012b_Frontal_1024x1024_sqr_F7

Så fungerar witty plus hemma hos dig

Att ladda blir lika enkelt som vardagen själv: 

  1. Parkera bilen
  2. Anslut kabeln
  3. Starta ladd­ningen via app eller RFID-kort
  4. Följ förbruk­ningen i realtid

 

Alltid redo, alltid enkelt.

Man som ansluter sin bil till laddbox witty plus från Hager

Full kontroll med Hager Charge och flow 

Våra appar ger dig enkelhet i vardagen och smart ener­gi­han­te­ring när du vill spara mer 

hager-lifestyle-pic-witty-plus-socket-version-black-006-8688x5792px-DMCX-en-03-2025_lan

Hager Charge hanterar ladd­ningen

Din fjärr­kon­troll i mobilen. Starta och stoppa ladd­ning och håll koll på förbruk­ningen.

hager-lifestyle-pic-witty-plus-cable-version-black-005-8688x5792px-DMCX-en-03-2025_lan

flow för ener­gi­han­te­ring med solceller 

Opti­mera ladd­ningen utifrån elpris, hushål­lets elan­vänd­ning och solcell­s­pro­duk­tion.


Hela paketet –
design, säkerhet och flex­i­bi­litet 

Design & estetik 

Modern och diskret design som smälter in vid garage eller husfasad.

 

Säkerhet & robusthet 

IP54-klassad och RFID-låsning för trygg ladd­ning.

 

Flex­i­bi­litet & tillval 

Stöd för flera boxar i samma instal­la­tion och redo för fram­tida ener­gi­lös­ningar.

02

Vad ingår – och varför witty plus är bättre

RFID-kort / access­kon­troll

Endast behö­riga kan ladda
 

App-styr­ning via Hager Charge

Enkel kontroll i mobilen
 

Ener­gi­op­ti­me­ring via flow

Lägre kost­nader, smar­tare ladd­ning
 

MID-mätare & OCPP-stöd

Redo för faktu­re­ring och opera­törs­lös­ningar

 

Robust kaps­ling

Klarar nordiskt väder

SE-Lifestyle-witty-plus-villa-bil-laddas_squ

Sänk kost­naden med Grön teknik-avdraget

När du instal­lerar witty plus hemma får du: 

 

  • 50 % avdrag på både laddbox och instal­la­tion 
  • Avdraget sker direkt på fakturan – inget extra pappers­ar­bete 
  • Gäller privat­per­soner i bostad 

 

Din total­kostnad halveras direkt – instal­la­tören fixar avdraget åt dig.

witty-one-installator2-squ

Till­behör till din laddbox

För att din ladd­lös­ning ska vara både säker, stabil och fram­tids­säker kan du komplet­tera instal­la­tionen med rätt till­behör.

GD213S_lan_f7

Kaps­ling till elcen­tralen

Ger en säker och snygg instal­la­tion genom att skydda elkom­po­nen­terna och samla allt på ett ställe – perfekt för både inomhus- och utom­hus­mon­tage.

tradlos_lastbalansering_1080x720_lcp_F7

Last­ba­lan­se­ring

Ser till att hushål­lets elan­vänd­ning och ladd­boxen samar­betar. Den fördelar effekten smart så att säkring­arna inte löser ut när flera appa­rater används samti­digt.

Över­spän­nings­skydd

Skyddar både ladd­boxen och elbilen mot plöts­liga över­spän­ningar, till exempel vid åska eller elfel – ett enkelt sätt att undvika dyra skador.

ADS960QC PSA med Quickconnect från Hager

Person­skydds­bry­tare

Bryter auto­ma­tiskt strömmen vid felströmmar och skyddar mot elolyckor. Fördelen är att vid ett fel på någon produkt så påverkas bara den kretsen. Är en bra lösning då ladd­boxen inte har inte­grerad jord­fels­bry­tare.


Fler ladd­boxar för dig

witty one: en enklare laddbox för hemmet

Med vår laddbox witty one laddar du enkelt och med stil från din gara­ge­vägg eller husfasad.

Laddbox witty one, i radhus, laddar bil

FAQ: laddbox witty plus för använd­ning hemma

  • Vilken effekt har witty plus?

    Upp till 22 kW (bero­ende på instal­la­tion).

  • Kan den kopplas till solceller?

    Ja, med Hager Flow kan du ladda på egen­pro­du­cerad el.

  • Behöver jag vara tekniskt kunnig för att använda boxen?

    Nej, allt styrs enkelt via appen eller RFID-kort.

  • Är den byggd för utom­hus­bruk?

    Ja, IP54-klassad och tålig för nordiska förhål­landen.


Redo att ladda smar­tare? 

Ta nästa steg mot en enklare, tryg­gare och mer hållbar ladd­ning hemma.